Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Flygt kanaalwaaierpompen

C-3000

KANAALWAAIERPOMPEN

  • Niet vervuilende waaiers
  • Modellen met een of meerdere kanalen
  • Traditionele ontwerpen met grote doorvoer
  • Hoge capaciteiten voor schoon water
  • Gietijzer en optionele waaiermaterialen

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Verplicht veld
Productmodellen Technologie Casestudies en witboeken
Productmodellen
Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd
Technologie

FLYGT KANAALWAAIERPOMPEN

Flygt kanaalwaaier C-pompen zijn gebouwd voor de hantering van capaciteiten tot 3,000 l/s (48000 gpm) met motoren tot 775 kW (1050 hp). De basis versies van deze pompen zijn gemaakt van duurzaam gietijzer en zijn bedoeld voor veeleisende toepassingen, zoals stedelijke riolering en industriële afvoer. Er zijn explosiebestendige versies beschikbaar. De klassieke C-pompen met omhulde enkele en meerdere waaiers hebben zich al vele jaren bewezen. De kleinere C-pompen zijn uitgerust met de Flygt Nevaclog® waaier met eigenschappen voor het laten passeren van grote vaste stoffen. De grotere pompen hebben waaiers met meerdere kanalen voor maximale hydraulische efficiëntie en verstoppingsbestendigheid.

Casestudies en witboeken