Det ser ud, som om du kommer fra United States, men du har valgt at besøge Denmark. Ønsker du at skifte website?

Ja tak! Nej, jeg vil gerne blive på det aktuelle website

GODWIN SATTE BARE STANDARDEN. IGEN.

Forbedret pumpeeffektivitet. Bedre brændstoføkonomi. Nemmere at betjene. Reduceret vedligeholdelse.

Introducerer den første pumpe i serien Godwin NC150S Dri-Prime® – den smarte løsning til vand.

Med kundefeedback og brugsdata fra hundreder af felttest har vi på ny forestillet os, omdesignet og udviklet Godwin NC150S Dri-Prime-pumpen for at gøre den smartere og levere nøjagtigt, hvad dine hårdeste afvandingsopgaver kræver. 

 

 

Kom vandet i forkøbet med ikke-tilstoppende egenskaber

Vand er lumsk – det dukker op, når og hvor det har lyst. Men nu kan du anbringe det, hvor det hører hjemme med større tryghed, fordi Godwin NC150S Dri-Prime-pumpen indeholder vores enestående, selvrensende og tilstopningsfrie pumpehjul med Flygt N-teknologi:

  • Nem håndtering af trævlet, moderne affald
  • Vedvarende hydraulisk effektivitet med Flygt N-teknologi, der har været anvendt i over 20 år til over 300.000 installationer
  • Langsigtede brændstof- og energibesparelser
Smart overvågning

Intelligent monitorering til styring når som helst og hvor som helst.

Kom vandet i forkøbet fra kontoret, sofaen eller endda stranden.

Den smarte Godwin NC150S Dri-Prime-pump kan som den første i industrien overvåges og styres fra enhver smartphone, tablet eller stationær computer, overalt i verden med Godwin Field Smart Technology (FST).

Forestil dig den tryghed, der ligger i at kunne spore, overvåge og kommunikere med pumpen i realtid uden at skulle sende en person til anlægsstedet for at se, om pumpen kører. Eller til hæveanlægget midt om natten for at kontrollere brændstofniveauer.

FST kan integreres med vores Prime Guard pumpe- og motorstyringsenhed og leverer uovertruffen kontrol og vigtige oplysninger: 

  • Start/stop/RPM-styring
  • Brændstofforbrug/-niveauer
  • Sodophobningsmonitorering (modeller med DPF)
  • Motorbelastning
  • Advarsler og fejlkoder
  • Aflæsninger af sugetryk/vakuum
  • Aflæsninger af udløbstryk
  • Aflæsninger af flowmåler
  • Monitorering af sumpniveau
  • Sporing af flere pumper/stationer fra samme skærm
Effektive motorer

FT4: Bliv grøn, og spar penge

Reducerede emissioner, større besparelser: Alle vinder

Takket være smart design baseret på brugsdata fra den virkelige verden og avanceret udvikling går de dieselmotorer og el-motorer, der er tilgængelige i Godwin NC150S Dri-Prime-pumpen, langt ud over blot at være grønne, de passer også til dine behov i marken.

Mere effektiv, helt bevidst:

  • Dokumenteret pålidelighed forbedret med 20%
  • Brændstofforbrug reduceret med 10%
  • Servicetid nedsat med 40%
  • Dieseloxidationskatalysator (DOC)-teknologi
  • Kræver ikke dyre regenereringscyklusser og reducerer vedligeholdelse
  • Maksimalt tilgængelig hk fra dieselmotorer
  • 5 års/5000 timers garanti (62 hk-model)
Strømlinet driftseffektivitet

Pump mere. Sved mindre

Mere oppetid betyder færre problemer.

Vi har udviklet Godwin NC150S Dri-Prime-pumpen til også at være smart i marken.

Det tager 30 minutter at udskifte en ikke-delt rem med almindelige håndværktøjer. Enmekanisk pumpepakning af patrontypen reducerer installations- og opsætningstiden. Det er nemt at se, hvornår der skal skiftes olie, med et optimalt placeret skueglas. Og en 25 % stigning i pumpeakslens diameter betyder længere pumpelevetid.

Og eftersom vi tilføjede FST-funktionalitet, giver realtidsovervågningen dig besked, når det er tid til forebyggende vedligeholdelse – hvilket er den bedste serviceforbedrende egenskab af dem alle.

Forbedringer reducerer servicetiden med 40%:

  • Udskiftning af rem på kun 30 minutter
  • Nem udløsning af medbringerkobling
  • Omkonstruktion af hydraulik og kontraventil
  • Nye mekaniske pakninger til indsats
  • Smurte lejer

Undersøg den nye Godwin NC150S

0%

Downloads

Planlæg en demo
+

Planlæg en demo

Vikontakter dig for at vise, hvordan du kan være smartere end vand på en helt ny måde.

All fields required.

*  Obligatorisk felt