Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

GODWIN DÉFINIT LES STANDARDS DU POMPAGE. UNE NOUVELLE FOIS.

Amélioration du rendement de la pompe Réduction de la consommation en carburant Fonctionnement plus simplifié Maintenance réduite

Présentation de la première pompe Dri-Prime Godwin NC150S, la solution intelligente pour l'eau.

Travaillant avec les retours des clients et les données d’utilisation de centaines de tests sur le terrain, nous avons repensé, repensé et repensé la pompe Dri-Prime Godwin NC150S pour la rendre plus intelligente et fournir exactement ce que vos travaux de déshydratation les plus difficiles nécessitent. 

 

Déjouez les problèmes de l'eau avec des capacités zéro obstruction

L'eau est sournoise — elle apparaît quand et où elle veut. Mais vous pouvez désormais la pomper en toute tranquillité avec la nouvelle pompe Godwin NC150S Dri-Prime bien plus performante, avec notre roue anti-colmatage de technologie Flygt N auto-nettoyante unique :

  • Gestion facile des déchets filamenteux et modernes
  • Rendement hydraulique constant pendant toute la durée du pompage grâce à la technologie Flygt N, utilisée depuis plus de 20 ans dans plus de 300 000 installations dans le monde
  • Économies de carburant et d'énergie à long terme
Surveillance intelligente

Votre dispositif de surveillance intelligent pour un contrôle quels que soient l’heure te l’endroit

Gérez l'eau depuis le bureau, le canapé ou même la plage.

Pour la première fois dans le domaine du pompage, la pompe Dri-Prime NC150S de Godwin peut être surveillée et pilotée à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur de bureau, partout dans le monde grâce au Field Smart Technology (FST*).

Imaginez la tranquillité d'esprit de pouvoir suivre, surveiller et communiquer avec votre pompe en temps réel, sans envoyer quelqu'un sur le chantier pour voir si la pompe fonctionne. Ou à la station de relevage au milieu de la nuit pour vérifier le niveau de carburant.

FST s'intègre à la pompe Prime Guard et au contrôleur du moteur et permet de prendre un contrôle et de disposer d’informations vitales comme jamais aupravant : 

  • Démarrer/arrêter et contrôler la vitesse du moteur de la pompe
  • Consommation/niveaux de carburant
  • Surveillance de l'accumulation de suie (modèles avec DPF)
  • Contrôler la charge du moteur
  • Être prévenu des alarmes et des dysfonctionnements
  • valeurs de vide/de dépression à l’aspiration et
  • valeurs de pression au refoulement
  • Contrôler le débit
  • Surveiller le niveau d’huile
  • Suivre plusieurs pompes/sites depuis un seul écran
Moteurs efficaces

FT4 : Passez au vert en faisant des économies

Moins d’émissions, plus d’économies : Tout le monde y gagne

Grâce à une conception intelligente basée sur des données d'utilisation réelles et une ingénierie avancée, les moteurs diesel et électriques disponibles dans la pompe Dri-Prime NC150S ne sont pas uniquement écologiques, ils correspondent à vos besoins sur le terrain.

Efficacité accrue, de par la conception :

  • Fiabilité éprouvée accrue de 20 %
  • Consommation de carburant réduite jusqu'à 10 %
  • Temps de maintenance réduit de 40 %
  • Technologie de catalyseur à oxydation diesel (DOC)
  • Ne nécessite aucun cycle de régénération coûteux out en réduisant la maintenance
  • HP maximum disponible depuis les moteurs diesel
  • Garantie 5 ans/5 000 heures (modèle 62 hp)
Facilité d'entretien simplifiée

Meilleure efficacité de pompage. Tranquillité d’esprit

Une plus grande disponibilité signifie moins de maux de tête.

Nous avons conçu la pompe Dri-Prime Godwin NC150S pour qu’elle soit aussi intelligente sur le terrain.

Le remplacement de la courroie prend 30 minutes, à l'aide d'outils traditionnels Le montage de la garniture mécanique de type cartouche réduit les temps d’installation et de réglage. Un orifice d’inspection placé de façon optimale permet de visualiser facilement le moment où l'huile doit être vidangée Une hausse de 25 % du diamètre de l'arbre de pompe prolonge sa durée de vie.

Et depuis l'ajout de la fonctionnalité FST, la surveillance en temps réel vous alerte si une maintenance préventive est requise, ce qui assure un meilleur service.

Les améliorations réduisent le temps de service de 40 % :

  • Changement de courroie simplifié en 30 minutes
  • Accouplement rapide du moteur
  • Hydraulique et clapet anti-retour reconçus
  • Nouvelle garniture mécanique à cartouche
  • Roulements graissés

Découvrez la nouvelle Godwin NC150S

0%

Téléchargements

Programmer une démonstration
+

Programmer une démonstration

Nous vous contacterons pour vous montrer comment gérer l’eau d’une toute nouvelle façon.

All fields required.

*  Champ obligatoire