It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is El Salvador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Ventajas
Una nueva forma de pensar que ofrece un notable ahorro de costes y un rendimiento óptimo.

BOMBEO SIN PROBLEMAS

Funcionamiento sin atascos y reducción de las intervenciones de limpieza por aspiración hasta en un 80%.

La limpieza de lodos, arena, grasa y otros residuos de un sumidero puede ser una tarea desagradable y costosa. Para reducir la sedimentación, la acumulación de olores y las paradas imprevistas, Concertor incorpora una función de limpieza de sumideros y tuberías que minimiza drásticamente el mantenimiento imprevisto y costoso. La función integrada de limpieza de bombas, junto con nuestra tecnología patentada Adaptive N®, detecta y resuelve los atascos provocados por residuos de gran tamaño.

  • Unción integrada de limpieza de sumideros y tuberías
  • Función integrada de limpieza de bombas
  • Sistema hidráulico autolimpiante
  • Funcionalidad de autocontrol
  • Autoajuste para preservar los componentes clave
  • Sistema electrónico situado en un entorno sumergido estable

CALCULE SUS COSTES DE ASEO

  

AHORRO DE ENERGÍA

Hasta un 70% de ahorro de energía en comparación con las bombas y controles convencionales de aguas residuales

Los estudios demuestran que la energía representa el 34% del coste total del ciclo de vida de un sistema típico de bombeo de aguas residuales. Concertor está equipado con una combinación de software de aplicación probada y hardware de última generación con el potencial de reducir su factura eléctrica municipal hasta en un 70%, en comparación con un sistema convencional de bombeo de aguas residuales. Y nuestra función patentada Energy Minimizer garantiza automáticamente que todas las bombas de sus estaciones funcionen en sus puntos de trabajo más eficientes, en todo momento.

  • Minimizador de energía de autooptimización automática
  • Tecnologías de vanguardia
  • Eficiencia del motor comparable a la norma IE4
  • Hidráulica N adaptativa con eficiencia sostenida
  • Ahorro en climatización

CALCULE SU AHORRO

REDUZCA LA INVERSIÓN TOTAL

Armarios hasta un 50% más pequeños en comparación con los armarios directos en línea

Aunque la funcionalidad avanzada tiene ventajas, normalmente requiere componentes adicionales, ingeniería a medida y armarios de gran tamaño. Concertor soluciona todo esto integrando todo en un único sistema prediseñado y configurado. El diseño compacto libera espacio tanto en los armarios existentes como en los nuevos, permitiendo una funcionalidad de monitorización completa sin un armario tradicional de mayor tamaño. Todas las funciones están prediseñadas, configuradas y probadas como una solución total lista y fácil de instalar.

  • Prediseñado como solución total
  • Funciones de supervisión y monitorización incorporadas
  • Configurado y probado en fábrica
  • Sencillo asistente de instalación
  • Diseño de armario más pequeño y simplificado
  • Sin necesidad de climatización del panel

CALCULE SU AHORRO

GESTIÓN EFICAZ DE ACTIVOS

El inventario puede reducirse hasta un 85% gracias al campo de rendimiento de Concertor

Seleccionar el producto adecuado para su estación de bombeo es ahora mucho más fácil. Flygt Concertor de Xylem ofrece un campo de rendimiento que cubre una amplia gama de curvas de bombeo. Sin necesidad de preocuparse por tener los datos de diseño de la estación perfectos. Sin necesidad de grandes existencias de inventario. Una bomba se autoajusta o puede ajustarse para adaptarse a condiciones cambiantes -sin cambiar los diámetros del impulsor o el tamaño del motor.

  • Selección de productos más sencilla
  • Curva de rendimiento ajustable
  • Ajuste fino a distancia o in situ
  • Reducción del inventario de reserva
  • Gestión de piezas de repuesto más sencilla
  • Plazos de entrega reducidos

ENCUENTRE SU SISTEMA