It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Benefícios
Uma Nova Forma de Pensar que Proporciona uma Notável Economia e um Ótimo Desempenho.

BOMBEAMENTO LIVRE DE PROBLEMAS

Funcionamento sem entupimento e redução das chamadas para limpeza poço em até 80%

  A limpeza de lamas, areia, gordura e outros detritos de uma estação pode ser uma tarefa desagradável e dispendiosa. Para reduzir a sedimentação, a acumulação de odores e as chamadas não planeadas, a Concertor tem uma funcionalidade integrada de limpeza de poço e tubulações que minimiza drasticamente a manutenção não planeada e dispendiosa. A função de limpeza integrada da bomba, juntamente com a nossa tecnologia patenteada Adaptive N-technology, deteta e resolve o entupimento de grandes detritos.

  • Limpeza integrada de reservatórios e tubulações
  • Função integrada de limpeza da bomba
  • Hidráulica autolimpante
  • Funcionalidade de autocontrole
  • Autoajustamento para preservar componentes principais
  • Eletrónica colocada em ambiente submerso estável

CALCULE OS SEUS CUSTOS DE ENTUPIMENTO

  

ECONOMIA DE ENERGIA

Até 70% de economia de energia em comparação com as bombas e controles convencionais de águas residuais

  Estudos mostram que a energia representa 34% do custo total do ciclo de vida de um sistema típico de bombeamento de águas residuais. Concertor está equipado com uma combinação de software de aplicação comprovada e hardware de próxima geração com potencial para reduzir a sua conta de electricidade até 70%, em comparação com um sistema convencional de bombeamento de águas residuais. E a nossa função patenteada Energy Minimizer assegura automaticamente que todas as bombas nas suas estações estejam sempre funcionando nos pontos operacionais mais eficientes.

  • Minimizador Automático de Energia Auto-otimizante
  • Tecnologias de ponta
  • Motor em conformidade com a norma de eficiência IE4
  • N-hidráulica adaptive com eficiência sustentada
  • Economia com controles de temperatura

CALCULE AS SUAS ECONOMIAS

INVESTIMENTO TOTAL REDUZIDO

Painéis elétricos até 50% menores se comparados aos de partida direta

Embora a funcionalidade avançada tenha vantagens, normalmente requer componentes adicionais, engenharia personalizada e painéis de grandes dimensões. O concertor resolve tudo isto integrando tudo num único sistema, pré-elaborado e configurado. O design compacto liberta espaço tanto nos painéis existentes como nos novos, permitindo uma completa funcionalidade de monitoramento sem um painel tradicional maior. Todas as funções são pré-elaboradas, configuradas e testadas como uma solução total pronta e fácil de instalar.

  • Não há necessidade de equipamentos de controle de temperatura
  • Pré-engenharia como solução total
  • Fábrica configurada e testada
  • Desenho do painel menor e simplificado
  • Assistente de instalação simples
  • Construído em funções de supervisão e controle

CALCULE AS SUAS ECONOMIAS

GESTÃO EFICIENTE DE ATIVOS

O estoque pode ser reduzido até 80% devido ao campo de atuação do Concertor

  A seleção do produto certo para a sua estação de bombeamento acabou de ficar muito mais fácil. A bomba Flygt Concertor da Xylem oferece um campo de atuação que abrange uma vasta gama de curvas de bombas. Não precisa de se preocupar em ter dados perfeitos sobre o design da estação. Não há necessidade de grandes estoque. Uma bomba auto ajusta-se ou pode ser ajustada para se adaptar a condições variáveis - sem mudar o diâmetro do impulsor ou o tamanho do motor.

  • Seleção mais fácil de produtos
  • Curva de desempenho ajustável
  • Sintonia refinada à distância ou no local
  • Estoque reduzido
  • Manuseamento mais fácil de peças sobressalentes
  • Redução dos prazos de entrega

ENCONTRE O SEU SISTEMA