Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Xylems Lösung in Malaysia ortet Rohrleckagen in Echtzeit

Xylems Lösung in Malaysia ortet Rohrleckagen in Echtzeit

Im ersten Betriebsjahr hat die Lösung 65 größere Leckagen und Brüche in den Rohrleitungen von Air Selangor geortet und dazu beigetragen, die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit der Anlagen zu verbessern.

Air Selangor ist ein großes Wasserversorgungsunternehmen im Besitz des malaysischen Bundesstaates Selangor. Das öffentliche Versorgungsunternehmen versorgt eine Bevölkerung von 8,4 Millionen Einwohnern und verwaltet mehr als 6.200 Kilometer Hauptleitungen mit Durchmessern von 300 mm bis zu 2.200 mm, wobei sich ein Großteil der Leitungen in abgelegenen Gebieten des Bundesstaates befindet.

Als nationales Wasserversorgungsunternehmen, das sich um eine kosteneffiziente Verwaltung seines Netzes bemüht, wollte Air Selangor seinen hohen Anteil an unprofitablem Wasser (NRW), d. h. Wasserverlusten aufgrund von undichten Leitungen, defekten Zählern oder unbefugter Nutzung, die 2017 bei 33,3 % lagen, reduzieren.

Air Selangor war besorgt über seine alternde Infrastruktur und entschied sich für einen proaktiven Ansatz, um Leckagen und Rohrbrüche zu reduzieren

Das Unternehmen wollte die Ursachen von Druckstößen, auch als Transiente bezeichnet, ermitteln, um die Schäden zu verringern, die sie verursachen können und die Lebensdauer der Leitungen verkürzen. Durch die Ortung von Leckagen, bevor diese zu schwerwiegenden Leitungsbrüchen werden, können Reparaturen durchgeführt werden, ohne dass die Leitungen abgeschaltet werden müssen oder die Wasserversorgung der örtlichen Gemeinde unterbrochen wird.

Verspätete Leckageortung und unbekannte Ursachen für Druckstöße

In der Vergangenheit setzte Air Selangor eine Reihe von Techniken ein, um Leckagen und Leitungsbrüche zu orten. Dennoch bestand die Notwendigkeit einer schnelleren Reaktion, um die Zeit, in der Leckagen und Leitungsbrüche bestehen, zu verkürzen und die dadurch verursachten Störungen zu minimieren. In der Vergangenheit dauerte es lange, bis das Versorgungsunternehmen auf Leckagen aufmerksam wurde, was häufig auf die abgelegene geografische Lage des Hauptleitungsnetzes zurückzuführen war. Außerdem war bekannt, dass Druckschwankungen im Netz ein Problem darstellten, ohne dass jedoch Informationen über deren Ursachen vorlagen.

Air Selangor stellte zudem fest, dass Leckagen häufig an denselben Leitungen auftraten, was Besorgnis auslöste und dem Ruf des Versorgungsunternehmens schadete. Air Selangor suchte aktiv nach innovativen Ideen für eine kontinuierliche Überwachung, um Leckagen und Druckstöße früher zu orten, die Menge der Wasserverluste zu reduzieren und die Kundenbeziehungen zu verbessern.

Echtzeit-Überwachung zur Ortung von Leckagen, Leitungsbrüchen und Druckstößen

Air Selangor ging eine Partnerschaft mit Xylem ein, um ein langfristiges, landesweites Überwachungsprogramm zu entwickeln, das die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit der Anlagen verbessert. Xylem Water Loss Management bietet digitale Echtzeit-Überwachung und eine Sensorplattform, die Leckagen-, Leitungsbruch- und Druckstoßortung verbindet, um Air Selangor dabei zu unterstützen, einen vorzeitigen Anlagenausfall im gesamten System zu verhindern.

Die Lösung kombiniert und analysiert Analysedaten von zwei wichtigen Leckageortungsmethoden – Drucktransienten und Hydrophonen, Geräte zur Unterwasserschallaufzeichnung – und hilft Versorgungsunternehmen, Leitungsbrüche innerhalb von Minuten zu orten und langsam größer werdende Leckagen zu erkennen.

Dieser automatisierte Überwachungsprozess, der von Analytikern rund um die Uhr überwacht wird, vereinfacht die Analyse, Visualisierung und Interpretation riesiger Datenmengen und hilft den Reparaturteams, Prioritäten für ihre Maßnahmen zu setzen.

Die Xylem Water Loss Management-Lösung zur Erkennung von Druckstößen ist eine nicht-invasive und kostengünstige Methode zur Überwachung von Wassernetzen auf schädliche Druckstöße. Durch die Erkennung von Druckschwankungen im Inneren der Rohre hilft die Lösung, die Ursachen dieser Ereignisse zu bestimmen und Rohrleitungen zu identifizieren, die stark beansprucht sind und bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Leckage hoch ist. Diese Frühwarnung hilft dabei, schädliche Druckschwankungen zu bewältigen und die mit einem vorzeitigen Rohrbruch verbundenen Risiken zu mindern, wodurch die Lebensdauer der Infrastrukturanlagen verlängert wird.

Ortung von zwei Leckagen pro Woche

Das Überwachungsprogramm wurde 2018 gestartet. Im ersten Jahr wurden 500 Sensoren erfolgreich eingesetzt und 65 größere Leckagen und Leitungsbrüche in enger Zusammenarbeit mit Air Selangor identifiziert und repariert. Das Programm wird bis heute fortgesetzt, wobei täglich neue Sensoren installiert und in Betrieb genommen werden (bis Januar 2021 hatte Air Selangor 1.600 Sensoren installiert).

Das Team von Analytikern von Air Selangor-Xylem ortet zwei Leckagen pro Woche, im Januar 2021 waren es bereits 295. Die kontinuierliche Leckageüberwachung hilft Air Selangor, seine Ziele im Hinblick auf Wasserverluste zu erreichen. Mit herkömmlichen Methoden wären diese Leitungen möglicherweise Monate oder Jahre lang nicht inspiziert worden.

„Als öffentliches Versorgungsunternehmen wollten wir die Zahl der Leitungsbrüche reduzieren und unseren Kundenservice verbessern, und die kontinuierliche Überwachungslösung hilft uns, unsere Ziele zu erreichen.“

– Air Selangor

Die Daten der hochauflösenden Druck- und Akustiksensoren haben wichtige Einblicke in den Betrieb des Netzes von Air Selangor sowie in die Art und Verteilung der Leckagen in den Hauptleitungen ermöglicht. Darüber hinaus hat die Überwachung der Druckschwankungen betriebliche Probleme im Zusammenhang mit Pumpenwechseln identifiziert, so dass Air Selangor Maßnahmen ergreifen kann, um einen vorzeitigen Anlagenausfall im gesamten System zu verhindern.

Erfahren Sie mehr über Xylem Water Loss Management.

Information anfordern