您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
污水处理厂通过曝气盘加药清洗将曝气能耗减少32%

污水处理厂通过曝气盘加药清洗将曝气能耗减少32%

曝气能耗占污水处理厂运行总能耗的60%。当曝气盘出现堵塞时,能耗就会增加。了解西班牙的一家污水处理厂如何在不中断运营的情况下将曝气能耗减少32%。

阿尔穆尼亚德圣胡安污水处理厂位于西班牙韦斯卡省。该工厂的曝气系统通过调节鼓风机的启动和停止时间,将溶解氧维持在1.2毫克/升的水平。

当溶解氧超过1.7毫克/升时,鼓风机会自动停止;当溶解氧达到0.2毫克/升后,鼓风机再次启动。为了降低能耗,必须对通过曝气盘输送氧气以及鼓风机的启停时间进行优化。

2021年初,这家污水处理厂的鼓风机能耗有所增加。操作人员怀疑是曝气盘被水中积聚的碳酸钙堵塞,导致曝气盘的水头损失严重。

除了硬水,还有温度和鼓风机的启停时间等因素会导致曝气盘上的膜出现堵塞。所有这些因素都会影响水在曝气盘表面形成水垢的程度。

便捷的曝气盘清洁工艺

这种解决方案很简单,但效果显著。赛莱默建议通过对曝气盘进行加药清洗来恢复曝气系统的效率,即使用专有的文丘里投加系统,将甲酸从曝气池顶部输送进供气管线。


 

这种方法能将清洁液均匀地输送给曝气盘,从而溶解嵌入膜孔的盐类物质。甲酸是一种易降解的有机酸,在投送前已被充分稀释,因此不会损害曝气池中的污泥群落。

这种方法能将清洁液均匀地输送给扩散器,从而溶解嵌入膜孔的盐类物质。甲酸是一种易降解的有机酸,在投送前已被充分稀释,因此不会损害曝气池中的污泥群落。

只要将清洁套件的配件固定到管箍上,就可以投加甲酸。不到一小时就能完成输送并取得成效。

在进行加药清洗之前,在供气管线的注入点处测量出的压强为0.53bar。一小时后,压强为0.48bar。清洁后的第三天,所有清洁液已经消耗完,平均流量的压强降至0.47bar。

能耗降低32.6%

从0.53bar到0.47bar,压强降低了12%左右,原因在于氧气能够更轻松地通过曝气盘进入生物反应池。鼓风机在降低能耗的同时,仍然能达到溶解氧的设定值。

在最理想的条件下,日能耗从0.98千瓦/立方米降至0.66千瓦/立方米,节能32.6%。即便是最坏的情况,这家污水处理厂的日能耗仍能从1.21千瓦/立方米减少到0.91千瓦/立方米,节能24.7%。

面对能源成本的高企,降低能耗帮助这家污水处理厂大大节约了运营成本。此外,像这样的预防性举措能够有效帮助水务行业引领温室气体净零排放目标的实现。

详细了解赛莱默曝气盘加药清洗服务

下载赛莱默净零排放白皮书

请求信息