It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Rule LoPro lenspomp

LENSPOMPEN MET LAAG PROFIEL VOOR KLEINE RUIMTEN

Ontworpen om pompvermogen naar krappe ruimtes te brengen, de LoPro-serie lenspompen van Rule zijn slechts 6 cm hoog. Het LP900S-model beschikt over twee automatische modi. De eerste modus schakelt de pomp in wanneer het waterniveau 5 cm of 3,25 cm bereikt (keuze van gebruiker); en de tweede modus controleert op water door de pomp elke 2-1/2 minuten kort in te schakelen. Het LP900D-model gebruikt een traditionele vlotter en/of paneelschakelaar voor gebruik.

FUNCTIES EN VOORDELEN

  • Meerdere werkingsmodi De LP900S beschikt over twee geautomatiseerde werkingsmodi. 
  • Hoge of lage waterdetectiemodus. De pomp start wanneer het water 5 cm bereikt. Door het motorcartridge ondersteboven te draaien, bevindt de sensor zich op 3,25 cm. 
  • Elektronische automatische modus. De pomp schakelt automatisch elke 2-1/2 minuten in om te controleren op water. Als er water wordt gedetecteerd, blijft de pomp werken totdat het water weg is. 
  • Volledig roterende afvoerbak. De hele bak kan tot 180º draaien, voor een eenvoudige installatie. 
  • Afvoermondstuk met schroefdraad. Er zijn meerdere poorten beschikbaar voor deze pomp: 19 mm recht, 19 mm rechte hoek, 25 mm en 1-1/28 mm.
  • Alle poorten zijn opgenomen in het naverkooppakket. 
  • Nieuwe driekoppige keerkleppen helpen terugstroom te voorkomen. 
  • Horizontale of verticale montage. De LP900S en LP900D hebben verschillende montageopties voor het onderruim van een boot.

Duration: 2:13