It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?
Os ventiladores Jabsco DC são projetados para remover gases dos compartimentos do motor dos barcos a gasolina antes da partida e, portanto, estão em conformidade com as normas ISO 8846 MARINE e USCG para proteção contra ignição.
Eles estão listados como tipo aceito N.M.M.A. e cumprem com a ISO 9097 MARINE e têm a identificação CE. Os modelos AC não são protegidos contra ignição.
Os ventiladores da Jabsco também podem ser usados para entrada de ar ou extração em galerias, porões, acomodação e compartimentos de comando. Apenas os ventiladores pesados são projetados para operação contínua em aplicações comerciais ou de uso pesado. Os ventiladores não devem ser instalados perto de fontes de calor direto que excedam 55°C (180°F).
Os ventiladores Rule In-Line fornecem ventilação para porões, compartimentos de motor, galerias e comandos. Projetados para uma operação eficiente e de alta produção, esses ventiladores incluem nossos exclusivos retentores de eixo dianteiro e traseiro e carcaças de motor resistentes à corrosão para uma vida útil longa. Compactos e facilmente instalados em qualquer superfície plana, os ventiladores Rule In-Line proporcionam maior fluxo de ar e menor consumo de amp.