Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Enable high contrast mode

Ventilare

Suflantele Jabsco c.c. sunt proiectate pentru înlăturarea vaporilor din compartimentul motor al ambarcațiunilor pe benzină înainte de pornire, prin urmare sunt conforme cu regulamentele ISO 8846 MARINE și USCG de protecție a mecanismului de aprindere.

Sunt înregistrate ca tip acceptat de N.M.M.A., respectă standardul ISO 9097 MARINE și poartă marcaj CE. Modelele c.a. nu au mecanism de aprindere protejat.

Suflantele Jabsco pot fi de asemenea utilizate pentru admisia sau extragerea aerului în bucătării de ambarcațiuni, santine, locuri de cazare și compartimente de depozitare. Numai suflantele destinate lucrului în condiții grele sunt proiectate pentru funcționarea continuă în aplicații comerciale sau cu utilizare intensă. Suflantele nu trebuie instalate în apropierea surselor de căldură directă ce depășesc 180°F (55°C).

Suflantele pentru montaj în linie de la Rule furnizează ventilație pentru santine, compartimente pentru motoare, bucătării pe ambarcațiuni și compartimente de depozitare. Concepute pentru o funcționare eficientă, cu randament ridicat, aceste suflante sunt dotate cu etanșările noastre exclusiviste frontale și posterioare ale arborelui și carcase de motor rezistente la coroziune pentru o durată lungă de utilizare. Compacte și ușor instalat pe orice suprafață plană, suflantele pentru montaj în linie de la Rule asigură un debit mai mare de aer și un consum mai redus de energie.

Produse Mărci
Mărci
jabsco logo
Jabsco

Marca preferată pe piețele industriale și ale ambarcațiunilor de agrement, inclusiv în dom

rule logo
Rule

Pompe submersibile de santină, de încredere pentru a menține ambarcațiunile uscate și sigu