Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?
Um holofote marítimo tem de ser capaz de realizar uma série de tarefas, desde localizar boias até iluminar um canal estreito e, ocasionalmente, procurar uma pessoa no mar. Assim sendo, deve ser concebido para oferecer a melhor combinação de difusão (largura) e intensidade (comprimento) do feixe luminoso, tanto para trabalhos de curta como de longa distância. Os nossos holofotes têm normalmente uma difusão do feixe de 7°, em vez dos 40° de um projetor e, consequentemente, têm um alcance, no mínimo, 3 vezes superior.
Classificamos o desempenho da nossa gama de holofotes de duas formas: potência de vela e lux. A potência de vela é um guia útil para a luz real produzida, mas não mede a eficiência do design do refletor para projetar essa luz no alvo. O guia de comparação mais relevante é o lux, que é a medição da luz real disponível a uma determinada distância. Para ser possível distinguir um nível razoável de pormenor, considera-se geralmente necessário um nível de um lux.
A vantagem do controlo remoto é possibilitar-lhe a orientação da luz para o melhor local, obtendo assim máxima eficácia. São uma adição cada vez mais popular em barcos a motor, ajudando a localizar boias, ancoradouros e marcadores de canal. O controlo é efetuado por joystick ou touchpad. Podem ser adquiridos kits de controlo remoto secundário para a maioria dos modelos, permitindo o controlo a partir do flybridge ou do leme principal.
Os projetores montados em suportes fornecem um bom serviço na iluminação do convés, especialmente em pequenos barcos de pesca e embarcações comerciais.
Os projetores de montagem embutida proporcionam uma instalação discreta, ideal para embarcações de recreio. Estão disponíveis duas formas de feixe: trapezoidal, para iluminação de deck, com os bordos do padrão do feixe nítidos, e projeção, para iluminação do deck e montagem de travessa, com os bordos do padrão do feixe difusos. Em ambos os casos, o ajuste da lâmpada permite que o feixe seja direcionado para a área pretendida.