Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Enable high contrast mode

Iluminare

O lampă de căutare pe mare trebuie să fie capabilă să îndeplinească o serie de sarcini, de la localizarea balizelor până la iluminarea unui canal îngust și, ocazional, căutarea unui om căzut în apă. Prin urmare, trebuie să fie proiectată astfel încât să ofere combinația optimă între aria de difuzare a luminii (lățimea fasciculului) și intensitatea acesteia (lungimea fasciculului), atât pe distanțe mai mici, cât și pe cele mai mari. În general, reflectoarele noastre iluminează o zonă de 7°, spre deosebire de întinderea de 40° a fasciculelor mai largi, și ajung, prin urmare, de trei ori mai departe.

Cuantificăm performanța lămpilor noastre în două moduri: puterea fluxului luminos și lucși. Puterea fluxului luminos este o indicație utilă despre lumina produsă, dar nu măsoară eficiența designului reflectorului de a proiecta acea lumină la țintă. Cea mai eficientă unitate de măsură este luxul, care reprezintă de fapt măsura luminii efective disponibile la o anumită distanță. Pentru a putea distinge un nivel rezonabil de detaliu, este considerat în general necesar un lux.

Lumini de control la distanță

Avantajul controlului la distanță este faptul că vă permite să direcționați lumina spre cel mai bun loc, pentru eficiență maximă. Aceste lumini sunt o achiziție tot mai populară pe bărcile cu motor, ca ajutor de localizare a balizelor, a punctelor de amarare și a geamandurilor. Comanda se face prin joystick sau prin suport tactil. Se pot achiziționa kituri secundare de control la distanță pentru majoritatea modelelor, ceea ce permite comanda fie de pe pasarela înaltă, fie de la timona principală.

Lămpi cu fascicul larg

Lămpile cu fascicul larg montate pe consolă sunt utile pentru iluminarea punții, în special pe vasele mici de pescuit și pe cele comerciale.

Lămpile cu fascicul larg încastrate prezintă avantajul instalării „curate”, ideală pentru ambarcațiunile de agrement. Sunt disponibile două forme ale fasciculului – trapezoidală pentru iluminarea punții, cu margini pronunțate ale fasciculului, și largă pentru iluminarea punții și montare pe traversă, cu margini difuze ale fasciculului. În fiecare caz, reglarea becului permite îndreptarea fasciculului către zona dorită.

Mărci
Mărci
jabsco logo
Jabsco

Marca preferată pe piețele industriale și ale ambarcațiunilor de agrement, inclusiv în dom