It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Lowara driver ett snabbt kylsystem i Israel

I ett klimat där temperaturen kan stiga till 37 °C är behovet av effektiv luftkonditionering i fabriksmiljöer avgörande. Så är fallet i en plastfabrik i Kibbutz Degania i Tiberius, Israel, där elkostnaderna var höga och kylningsprocessen ineffektiv.

Innovationsdrivande genom lägre energikostnader

Teknikföretaget och Lowaras officiella distributör Hydronics samarbetade med Crytec, leverantören av det varumärkesskyddade systemet ”bubble slurry ice”, för att utveckla ett energieffektivt kylsystem. Systemet skapar is under natten, när det är både svalare och elpriset är upp till en femtedel av topppriset. Lowara-pumpar används sedan för att hantera vattenflödet från islagringstankar till värmeväxlare för luftkonditioneringssystemet.

Effektiv pumpteknik med variabel hastighet

Det av Hydronics specificerade systemet använder en FCT-serie inline-tvillingpump med en kapacitet på 60 mch och en uppfordringshöjd på upp till 30 meter. Pumpen har ett robust gjutjärnskropp med lasersvetsat pumphjul i rostfritt stål AISI 316L, som är speciellt utformat för HVAC-applikationer. Den är monterad med två Hydrovar®-varvtalsregulatorer. Dessa säkerställer att tvillingpumparna reagerar på två temperatursensorer och hanterar kylvattenflödet från islagret till en värmeväxlare. Detta leder vattnet med en konstant temperatur på 14 °C till luftkonditioneringssystemet.

Denna Lowara-pump är den första i sin art som säljs i Israel. Den säkerställer att fabriken inte bara drar nytta av besparingarna från nattliga elpriser vid isframställning, utan också av energieffektiviteten hos den behovsstyrda pumptekniken som säkerställer att fabriken kyls till rätt temperatur.