Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Suprapresiunea apei

Sistemele de aprovizionare cu apă sub presiune Jabsco sunt concepute pentru a vă oferi apă la presiunea necesară pentru consumul uman și pentru spălare.

Pompe automate cu presiune controlată

Pompele cu diafragmă cu presiune controlată oferă proprietarilor de ambarcațiuni un sistem de apă proaspătă care este la fel de ușor de folosit ca și alimentarea cu apă menajeră — cu versatilitatea de a oferi debit complet sau picurare. Pompa este controlată de un comutator care sesizează căderea de presiune când un robinet este deschis și activează pompa; o oprește atunci când presiunea sistemului se ridică la o limită prestabilită, când robinetul este închis. Acest sistem permite montarea oricărui tip de robinet sau supapă de duș, cu alezaj de la 3/8” (10 mm)
pentru utilizarea minimă a apei la alezaj de până la 1/2” (13 mm) pentru debit maxim.

Alegerea pompei pentru nevoile dvs. este simplă — trebuie doar să verificați dimensiunea sistemului și numărul de ieșiri pe care doriți să le acționați simultan
și să selectați pompa adecvată. Pompele cu diafragmă sunt prevăzute cu autoamorsare, sunt silențioase în funcționare și pot rula în gol pentru perioade îndelungate.

Este întotdeauna cel mai bine să opriți pompa și apoi să deschideți un robinet pentru a elimina presiunea din sistem când nu utilizați ambarcațiunea, deoarece aceasta va prelungi durata de utilizare a pompei.

Rezervoare de acumulare

Rezervoarele de acumulare sunt prevăzute cu o cuvă de aer și apă în aval de pompă. Aerul acționează ca o pernă, absorbind fluctuațiile pompei și de presiune, uniformizând debitul și făcând sistemul mai silențios. Rezervoarele de acumulare permit pompei să atingă mai ușor presiunea de oprire, ceea ce reduce ciclul de pornire/oprire și oferă un control mai bun asupra alimentării cu apă caldă.

Produse Mărci
Mărci
jabsco logo
Jabsco

Marca preferată pe piețele industriale și ale ambarcațiunilor de agrement, inclusiv în dom