It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem lance une nouvelle pompe d’assèchement de surface polyvalente : la Godwin SD150M Dri-Prime®

juillet 11, 2023

Xylem, acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau, annonce le lancement en France d’une nouvelle pompe de la gamme Godwin 150 mm Dri-Prime® : la SD150M.

Cette pompe d’assèchement prête à l’emploi est spécialement conçue pour les secteurs du BTP et de la construction, pour les applications industrielles, les mines et les carrières, les ruptures de digues, les inondations et la protection incendie.

La SD150M offre plusieurs avantages :

  • Plus de flexibilité : la pompe SD150M peut traiter des eaux usées, des boues et des liquides contenant des solides jusqu'à 75 mm (3 po) de diamètre.
  • Fonctionnement et maintenance simplifiés : le système d’amorçage à compresseur Godwin Dri-Prime et le système Venturi permettent un fonctionnement continu ne nécessitant aucun réglage ou contrôle périodiques pour réduire les coûts de maintenance.
  • Prête à l’emploi : les garnitures mécaniques plongées dans un bain d'huile permettent à la pompe de fonctionner à sec.
  • Plus éco-responsable : conforme aux normes européennes avec l'utilisation de moteurs antipollution Stage V, comme toutes les pompes de la gamme SD (Standard Dewatering), la SD150M permet d’économiser jusqu’à 9,8 tonnes de CO2 par an.
  • Disponibilité accrue : la SD150M et ses pièces détachées sont fournies rapidement, idéal pour des interventions urgentes.

Pompe d’assèchement de surface polyvalente Godwin SD150M Dri-Prime®

Caractéristiques techniques du produit

  • Traitement des eaux usées, des boues et des liquides contenant des solides jusqu'à 75 mm de diamètre.
  • Capacité maximale de 485 m3 par heure (2135 US Gal/mn).
  • Garnitures mécaniques à fonctionnement à sec, baignant dans un bain d'huile haute pression, avec faces en carbure de silicium à haute résistance à l'abrasion.
  • Pompe centrifuge à accouplement direct avec système Godwin Dri-Prime monté sur un moteur diesel ou électrique.
  • Construction entièrement en fonte avec roue en acier moulé.
  • Moteur diesel avec enceinte insonorisée intégrée ou moteur électrique avec châssis mobile ouvert.

Pour plus d’informations : téléchargez la brochure de la pompe Godwin SD150M Dri-Prime®

Contacts Presse

Agence Amalthea
Célia Ringeval
01 76 21 67 55
cringeval@amalthea.fr

Clara Tonti
01 76 21 67 54
ctonti@amalthea.fr

À propos de Xylem

Xylem |ˈzīləm|

  1. Tissu végétal qui achemine l’eau des racines vers le haut des plantes (en français : xylème) ;
  2. Société leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau.

Chez Xylem, nous sommes tous animés par un seul et même objectif commun : celui de créer des solutions innovantes qui répondent aux besoins en eau de la planète. Aussi, le cœur de notre mission consiste à développer de nouvelles technologies qui amélioreront demain la façon dont l’eau est utilisée, stockée et réutilisée. Tout au long du cycle de l’eau, nos produits et services permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l'eau à son milieu naturel de façon performante et responsable pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment résidentiel ou collectif et l’industrie. Xylem offre également un portefeuille unique de solutions dans le domaine des compteurs intelligents, des réseaux de communication et des technologies d'analyse avancée pour les infrastructures de l'eau, de l'électricité et du gaz. Dans plus de 150 pays, nous avons construit de longue date de fortes relations avec nos clients, qui nous connaissent pour nos marques leaders, notre expertise en applications et notre volonté forte de développer des solutions durables.