Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé

Flygt Concertor N

Flygt Concertor N wastewater pumpConcertor® N est une pompe très fiable, flexible et économe en énergie pour un fonctionnement de type marche/arrêt dans une station de pompage.

Ses fonctions de pompage intelligentes permettent un pompage sans colmatage, augmentent la fiabilité de la station de pompage et réduisent les coûts d'exploitation.

  • Détection des colmatages et autonettoyage des pompes
  • Démarrage progressif
  • Rendement de moteur équivalent IE4
  • Toujours corriger la rotation de la turbine
  • Protection du moteur intégrée

Besoin de connecter vos pompes à un système de contrôle ? Connectez-vous aux contrôles de process existants via une passerelle avec Concertor DP. Pour une solution de contrôle clé en main préprogrammée pour les applications d'eaux usées, découvrez Concertor XPC.

Concertor N peut également être modernisé pour inclure des contrôles à une date ultérieure si les besoins de votre application évoluent.

Concertor N permet de traiter les problématiques suivantes

Découvrir le reste de la famille Flygt Concertor

Concertor® DP

Concertor® DP est une solution de pompage fiable et économe en énergie, dotée d'un système d'auto-nettoyage des pompes et d'une passerelle de connexion au système de contrôle existant de votre installation.

Concertor® XPC

Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.

Xylect

Comparez les courbes de performance des pompes, consultez les schémas et les détails techniques, et configurez votre pompe Concertor à l'aide de notre puissant outil web Xylect.