It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Åseda V&S har kunden i fokus

Åseda Värme och Sanitet

Åseda, Sverige

Borrhålspumpspaket – Bra lösning för snabb leverans och installation!

Åseda V&S har borrhålspumpar på lager

Åseda Värme & Sanitet är ett företag med lång historia. Sedan starten 1939 har företagit vuxit till 25 anställda med en årlig omsättning på 80 miljoner sek samt är ett av de ledande företagen inom värmepumps installationer i Sverige. De tillhandahåller främst tjänster som nyinstallationer eller service av befintliga produkter. Kvalité & Service- Nyckeln till framgång

På Åseda Värme & Sanitet har man kundens bästa för ögonen. Med fokus på bra service och kvalité. Därför har man valt att samarbeta med Xylem som har samma höga krav på sina produkter och tjänster.  

Borrhålspumpspaketen lanserades på Nordbygg tidigare i år och sedan dess har Åseda V&S haft dessa permanent i lager.

 ”Vi får in många akutjobb från kunder som finns både inom industri och som privatpersoner och vi är mycket måna om att rycka ut och installera snabbt. När någon står utan vatten mitt i vintern på landsbygden är det guld värt att ha bra produkter hemma på hyllan” säger Jan Johansson, Åseda V&S och fortsätter

 ”Största fördelen med att lagerlägga är tiden vi sparar. Vi har ett brett sortiment av Xylems produkter som Scuba, SX, Ecocirc Basic/Permium samt Ecocirc XL på lager och tillägger att Xylem erbjuder ett brett sortiment och bra support med kunnig personal vilket gör att vi snabbt kan leverera och installera hos kund”.

 

Djupbrunns-paket för enskilda hushåll

4" dränkbara djupbrunnspumpar i rostfritt stål (ASTM 304). Pumparna utmärks av en robust design som tål mycket sand i vattnet. Pumparna klarar tryckhöjder upp till 340 m och flöden upp till 21 m3/h.

Djupbrunns-paketet för enskilda hushåll innehåller:

- Pump med motor Lowara 4” e-GS
- Driksvattengodkänd motorkabel, inkopplad
- Vajer, inkl. 2 vajerlås
- Motorskydd (för 3-fas varianter)
- Tejp, för säkring av kabel och vajer mot slang

Xylem erbjuder även kompletta paket för djupbrunns-installationer, speciellt anpassade för normal installation och borrdjup med prestanda lämpligt för enskilda fastigheter.