Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
Filtrering och UV-lösning för Gardasjön

Filtrering och UV-lösning för Gardasjön

I norra Italien ligger den vackra sjön Lago di Garda. Gardasjön är landets största insjö och ett populärt semestermål. Områdets reningsverk ligger i Peschiera del Garda och har nyligen installerat en ny lösning från Xylem med Leopold-filter och Wedeco UV-system. Systemet kommer att sänka energianvändningen och ge ett vatten som är säkert att användas för jordbruket nedströms anläggningen.

Reningsverket ansvarar för behandlingen av allt avloppsvatten i området. Detta, i kombination med läget vid södra änden av sjön, innebar flera utmaningar för anläggningen. Största delen av året är det bara 150 000 fasta invånare i området, men under sommarperioden vistas upp emot 330 000 människor här. Detta innebär att anläggningen måste gå på maxkapacitet när det är som allra varmast.

Dessutom måste vattnet som släpps ut från anläggningen uppfylla strikta miljöföreskrifter. Vattnet från reningsverket rinner ut i Mincio-floden som mynnar ut i sjöarna runt staden Mantua, ett miljökänsligt område. Miljöföreskrifterna måste kunna följas utan att energiförbrukningen stiger för att inte öka kostnader för användarna.

Förbättrad filterprestanda

Leopold-underdrain-300x200.jpg

För att uppfylla befolkningens behov bestämde sig reningsverket i Peschiera del Garda nyligen för att installera ett nytt sandfiltreringssystem. Xylem anlitades för att skapa en filterbädd med kornstorleken 1,3 till 2 mm, vilket är optimalt för att fånga upp de partiklar som passerade föregående behandlingssteg. Filtreringen sker i åtta tankar med en sammanlagd yta på 560 kvadratmeter.

Ett Leopold-dräneringssystem med Type S-teknik installerades för att garantera en jämn och kontinuerlig luftström från alla öppningar. Leopold-dräneringssystemet med Type S-teknik har tätt placerade öppningar för att förhindra att döda zoner uppstår och se till att allt medium exponeras för luftens renande verkan.

Dräneringssystemet möjliggör också längre driftcykler som ger mindre sandförluster. Installationen på reningsverket var snart genomförd och systemet kommer att kunna vara i full drift i 25 år utan att något större underhåll eller komponentbyte behöver göras. Vid hög belastning kan backspolningsprocessen också växlas mellan olika bassänger så att filtreringen av avloppsvattnet kan ske avbrottsfritt.

Ett energieffektivt UV-system

Efter att de uppslammade fasta partiklarna har avlägsnats återstår sista steget i behandlingsprocessen som är desinfektionen. I detta steg bryts bakterier ned, i synnerhet E. coli, som överlevt föregående behandlingssteg. Förr använde reningsverken hypoklorit, som var mycket dyrt och innebar att man tillsatte kemikalier som kunde vara skadliga för miljön om vattnet återanvändes i jordbruket.

Därför valde reningsverket att satsa på den effektivaste tekniken som finns att tillgå i dag: UV-desinfektion. Den här lösningen bryter inte bara ned bakterier effektivt utan minskar även energianvändningen och sänker driftkostnaderna. Ett UV-desinfektionssystem av typen Wedeco TAK 55 installerades med 168 Ecoray-lampor.

I Wedeco-systemet ingår även ett automatiserat styrsystem som optimerar lampornas styrka efter vattenkvaliteten. Detta bidrar till lägre energiförbrukning samtidigt som föreskrifterna om bakterier uppfylls. Sedan Wedeco UV-systemet installerades uppnår anläggningen till och med lägre nivåer än vad som föreskrivs.

 

efter Simon