布加勒斯特Glina污水处理厂面临着曝气系统效率低下的问题,导致维护费用太高。赛莱默新的Sanitaire曝气系统不仅可以持续曝气,还能减少能耗。了解解决方案。
作为罗马尼亚最大的污水厂,Glina处理厂的处理能力达到130万人口当量。污水厂每天处理约600,000立方米污水,其中约400,000立方米污水经过生物处理和三极处理。最近污水厂遇到了曝气问题。
更换低效的曝气系统
Glina污水厂操作员Apa Nova, 在所有的蓄水池中都使用一套圆盘式扩散器曝气系统,不仅不可靠,而且效率低下。系统的薄膜失效导致维护成本高昂,处理效率低下。有时,他们还无法达到水质要求。这套系统还存在的其它问题包括:
扩散器薄膜失效以及阀组受损。
整个水槽的曝气不规则、效率低下。
减少NH4时效率低下,流速为每秒5立方米。
该公司想要一套更可靠、维护成本更低、能耗更少的系统,以便优化污水厂的运作。
赛莱默的Sanitaire曝气系统

赛莱默受邀评估现有系统并了解污水厂的实际需求。赛莱默为污水厂的12个水池提供了全套Sanitaire曝气系统。系统安装于2015年启动,目前七个水槽已经装上了系统。最后一个水槽将于2019年装上系统。
Sanitaire曝气系统包括Silver Series II 薄膜圆盘式扩散器,九英寸薄膜具有高级EPDM弹性体化合物,耐降解。系统还包括针对两种水槽的解决方案:活性污泥和再循环活性污泥。
结果:降低能耗,持续曝气

在2016年上半年,污水厂在一个水池上使用了Sanitaire曝气系统,其余11个水池仍使用旧系统。1月至7月鼓风机的总能耗为44,000 kWh。2017年同期(1月至7月),污水厂在七个水池上使用了Sanitaire曝气系统,其余五个水池仍使用旧系统,能耗降到42,000 kWh。
污水厂操作员注意到Sanitaire系统还带来其它多个好处。他们现在能够在相对较短时间内达到设定的氧浓度,并且更快地降低NH4浓度。新系统还能持续对整个水池表面进行曝气,扩散器可以通过甲酸来清洁,因此维护工作变得更轻松。