Le nouveau centre des congrès de Rome est le bâtiment le plus imposant construit dans cette ville au cours des cinquante dernières années. Il s’étend sur 55 000 m2 au cœur du quartier EUR et abrite un bâtiment pouvant accueillir 8 000 personnes jouxtant un hôtel. L’élément central de l’ensemble architectural est le « Nuage » (La Nuvola), une structure translucide en fibre de verre, qui se trouve en suspension dans une boîte en verre géante et dispose d’un auditorium de 1 800 places.

La conception architecturale moderne du centre des congrès intègre des solutions logistiques innovantes et des matériaux à la pointe de la technologie. L’ensemble comprend notamment une usine économe en énergie pour la climatisation, le chauffage, l’eau chaude sanitaire et la protection anti-incendie faisant appel à plusieurs produits Xylem : les pompes de forage Lowara Z10, deux systèmes de surpression Lowara GHV20 avec variateurs de vitesse Hydrovar, et deux systèmes de surpression GEM pour la lutte contre les incendies.
Un confort maximal pour une consommation d’énergie minimale
Dans un projet d’une telle complexité, les ingénieurs ont été confrontés à un défi important : trouver des systèmes assurant le niveau de confort le plus élevé tout en consommant le moins d’énergie possible et en respectant la réglementation stricte qui s’applique aux lieux publics de cette taille. Pour obtenir des solutions efficaces de distribution d’eau chaude et froide dans l’ensemble du bâtiment, véritable prouesse d’ingénierie, Eur SpA s’est tournée vers Condotte SpA et Xylem.
« Les longs couloirs courbes du centre des congrès nous ont obligés à associer architecture et technologie, esthétique et fiabilité, confort et fonctionnalité, affirme Luca Di Cesare, directeur d’usine à Condotte SpA. Les équipements et les matériaux devaient être calibrés avec précision. C’est pourquoi la taille et le choix des composants étaient essentiels. »
Un approvisionnement durable et fiable en eau
Au cœur du centre des congrès se trouve le système de climatisation et de chauffage. Il est équipé de deux unités de refroidissement et de cinq pompes à chaleur polyvalentes pour répondre aux besoins de climatisation, de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.
L’eau est puisée dans un lac voisin grâce à des pompes à forage Lowara Z10 de Xylem afin d’alimenter le circuit de condensation. Une fois pompée, l’eau est filtrée puis acheminée vers les différentes unités de refroidissement pour la condensation. Elle est ensuite rejetée dans le lac avec une augmentation maximale de 5 °C de la température afin d’éviter toute perturbation de l’écosystème.
« Si un problème comme une perte de puissance dans la salle du transformateur entraîne l’arrêt du pompage de l’eau du lac, trois pompes de secours Lowara FHF 90 kW, installées justement pour cela, démarrent, explique M. Di Cesare. Pendant une période limitée, ces pompes puisent de l’eau dans les réservoirs de stockage et alimentent les unités de refroidissement. »
Des pompes de circulation économes en énergie

L’eau qui sort des unités de refroidissement et des pompes à chaleur polyvalentes est redirigée vers le circuit principal, puis acheminée par des pompes centrifuges à aspiration axiale Lowara FHS et FHF (pompes e-NSC) vers le circuit secondaire qui alimente des composants tels que les panneaux rayonnants, les unités de traitement de l’air, et la climatisation de précision. L’eau est ensuite dirigée vers tous les systèmes via le circuit secondaire grâce aux pompes Lowara FHS équipées de contrôleurs Hydrovar pour une régulation optimale du débit, ce qui garantit des économies d’énergie importantes.
Pour l’eau chaude sanitaire, deux systèmes de surpression GHV20 équipés de contrôleurs Hydrovar ont été installés : un groupe basse pression pour le rez-de-chaussée, et un groupe haute pression pour l’auditorium du Nuage. La qualité de l’eau est garantie par l’ajout de systèmes de traitement avec adoucisseurs d’eau et doses de chlore dans les pompes à haute et basse pression.
Protection anti-incendie
La très grande fiabilité des systèmes Xylem s’est avérée essentielle à la conception du système anti-incendie pour ce centre des congrès qui a coûté 300 millions d’euros. Le système comprend deux groupes de surpression GEM de Lowara pour la lutte contre les incendies, un pour le centre des congrès, et un pour l’hôtel voisin. Les deux appareils sont conformes à la norme EN 12845 pour les systèmes d’extinction automatiques du type sprinkleur.
Chaque système comprend deux pompes de service électriques, l’une étant utilisée comme pompe de secours, ainsi qu’une pompe pilote qui compense d’éventuelles pertes mineures dans le circuit d’incendie. La pompe puise l’eau dans des réservoirs de stockage de 400 m3 pour alimenter les sprinkleurs et l’installation UNI, notamment un système de pulvérisation d’eau moderne conçu pour protéger les meubles en bois de cerisier et le mobilier design de l’auditorium du Nuage.
Une installation réussie
La construction du centre des congrès a commencé en 2008. Les pompes ont été installées progressivement à partir de 2012, mais elles n’ont été mises en service qu’en 2016. « Nous n’avons rencontré aucun problème lors du démarrage, affirme M. Di Cesare. Xylem a pu répondre à nos besoins et à nos attentes de manière plus qu’adéquate. »