It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
Xylem ökar trycket i historiskt hotell i Venedig

Xylem ökar trycket i historiskt hotell i Venedig

Hotel Principe blickar ut över den berömda Canal Grande mitt i det vackra historiska Venedig. Det är ett fyrstjärnigt hotell med alla moderna faciliteter och all service som hör till, men att förse hela hotellbyggnaden med vatten under dygnets alla timmar visade sig vara en utmaning. Hotellet kontaktade därför Xylem som installerade ett pumpsystem med tryckstegringsenheten Lowara GHV. 

Hotellet har rum för 143 gäster på fem våningsplan samt två restauranger, men ursprungligen var byggnaden inte avsedd att husera ett hotell. Därför var fastighetsskötarna på Hotel Principe tvungna att ständigt hålla efter byggnadens rörsystem för att se till att vattenförsörjningen fungerade som den skulle. 

– Med tanke på den historiska betydelse som många byggnader i Venedig har, däribland Hotel Principe, är det av särskilt stor vikt att vattensystemen kan leva upp till högsta standard. Som lyxhotell måste vi kunna se till att våra gäster har tillgång till varmt och kallt vatten dygnet runt, säger Roberto Chimellato, fastighetsansvarig på Hotel Principe. 

I samband med att byggnaden skulle helrenoveras tog hotellets moderbolag Gardena Hotels kontakt med Xylem eftersom man behövde ett pumpsystem som var specialanpassat för byggnadens unika planlösning och användarnas krav. 

– Vi valde att vända oss till Xylem eftersom de har namn om sig i branschen att erbjuda kostnadseffektiva lösningar som bidrar till att hålla nere de totala energikostnaderna, berättar Roberto Chimellato. 

Ända upp till hotellets högsta rum 

För att tillgodose behovet av kall- och varmvatten dygnet runt i hela hotellbyggnaden rekommenderade Xylem en tryckstegringsenhet. Tryckstegringsenheten Lowara GHV består av två pumpar med variabelt varvtal som kan transportera upp till 640 m³ vatten per timme med en uppfordringshöjd på upp till 160 m vid upp till 22 kW och med ett maximalt drifttryck på 16 bar. 

Pumparnas varvtal regleras med var sin Lowara Hydrovar-styrenhet för variabelt pumpvarvtal. Med Hydrovar-styrenheterna kan fastighetsskötarna öka trycket från 3,5 bar, som är trycket i det kommunala systemet, till 3,92 bar, som är vad som krävs för att vattnet ska nå upp till högsta våningen. 

Höjd verkningsgrad och sänkt energiförbrukning 

Xylems styrsystem Hydrovar är smart konstruerat så att pumparnas varvtal anpassas efter behovet. Pumparna går därför på högre tryck bara när det verkligen behövs. Detta bidrar till att hålla hotellets totala energiförbrukning – och därmed energikostnaderna – på ett minimum. 

– Sedan vi lät installera tryckstegringsenheten Lowara GHV och styrsystemet Lowara Hydrovar har vi med tillförsikt kunnat pumpa vatten till hotellets samtliga rum, något som vi tidigare hade svårt att klara med det tryck som kommunen levererar vatten med till kommersiella byggnader, säger Roberto Chimellato. 

– Vi har dessutom noterat att energikostnaderna har gått ned eftersom pumparna bara går på högt tryck när det behövs. Med installationen av våra Xylem-produkter har den totala effektiviteten i hotellets pumpsystem avsevärt förbättrats. 

 

efter Simon