It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylems nya lösningar presenterades på WEFTEC 2014

Xylems nya lösningar presenterades på WEFTEC 2014

På årets WEFTEC-mässa presenterade Xylem en revolutionerande ny multibarriärlösning för avloppsvattenrening och visade upp de senaste nyheterna bland företagets specialutvecklade övervaknings- och styrsystem för vatten- och avloppsindustrin. Xylem tilldelades även priset 2014 Innovative Technology Award av Water Environment Federation för Experior-konceptet. 

Här är en kort överblick över de lösningar som visades i Xylems monter: 

Leopold Oxelia är Xylems nya ledande lösning med ozonbaserade, biologiskt aktiva filtreringssystem och multibarriär för kommunala reningsverk. Oxelia kombinerar ozon, filtrering och analytisk instrumentering för att ge optimal avloppsvattenrening för såväl vattenåteranvändning som utsläpp i känsliga vatten. 

Flygts nya molnbaserade system för övervakning och datainsamling (SCADA) för avloppsreningsverk erbjuder en kostnadseffektiv lösning för pumpstationsnätverk med hög kapacitet. 

Godwin Field Smart Technology för fjärrövervakning och fjärrstyrning demonstrerades i montern där man startade, stoppade och övervakade en Godwin Dri-Prime-pump 200 mil därifrån. 

Processprestandaoptimeraren Sanitaire OSCAR är ett integrerat system med programvara och maskinvara för styrning av biologiska processer som ger analyser i realtid med smart processtyrningsprogrammering och -övervakning av parametrar för inflöde, flöde i bassäng och utflöde, vilket håller nere antalet fel och timmar som krävs för en effektiv drift till ett minimum. 

Godwin Dri-Prime NC350 är den största pumpen i Godwin Non-Clog-serien. Med en pumpkapacitet på 25 000 liter per minut har den en mycket kraftfull prestanda. NC350 bygger på den patenterade Flygt N-tekniken och ett innovativt självrensande pumphjul som förhindrar igensättning. Den kan kombineras med en dieselmotor eller elmotor eller effektiv ljuddämpning. 

YSI IQ SensorNet (IQSN) är ett system för kontinuerlig övervakning och styrning som gör det möjligt att kontrollera varje aspekt av ett avloppsreningsverks processer i realtid. 

Ortofosfatanalysatorn P 700 mäter mängden ortofosfat under hela avloppsvattenreningsprocessen. Den kan användas som en fristående analysator eller tillsammans med andra sensorer i ett IQSN-system och de kontinuerliga data den ger kan bidra till att verifiera fosfatavskiljningen i avloppsvattenprocessen och förbättra drifteffektiviteten. 

Spektrofotometersensorerna YSI UV/UV-Vis ger en exakt mätning av flera parametrar som en del av ett IQSN-system. 

Utöver ovanstående produkter gavs en översikt över företagets underhållsprogram TotalCare, som är Xylems omfattande, integrerade utbud av tjänster som garanterar en fortsatt optimal drift hos behandlingssystemen.

efter Simon