Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Einsatz von Flygt Pumpen der AC Serie bei Fischwanderprojekt

Einsatz von Flygt Pumpen der AC Serie bei Fischwanderprojekt

Xylem gab kürzlich bekannt, dass es einen Auftrag im Wert von 19,6 Millionen USD erhalten hat, speziell für den Einsatz in einem Fischwanderprojekt an der Xayaburi Talsperre konstruierte Flygt Pumpen zu liefern. Das Projekt wird Xylems bislang größtes in der ASEAN-Region sein. 

Die Talsperre liegt am Mekong nahe der Stadt Xayaburi, 80 km südlich von Luang Prabang in Laos. Durch die Konstruktion der Talsperre wird das Wasser im Flusslauf zurückgehalten und der Wasserspiegel geringfügig angehoben, um das Fischwandern zwischen dem Ober- und Unterlauf des Mekong zu ermöglichen und gleichzeitig ca. 1 Millionen Menschen in Laos und 3 Millionen Menschen in Thailand mit Strom zu beliefern. 

In die Konstruktion des Staudamms sind mehrere Fischwanderhilfen integriert, um den mehr als 200 Fischarten, die in der Nähe der Talsperre leben, die Möglichkeit zum Laichen und/oder zum Rückzug während der Trockenzeit zu bieten. Xylems Flygt AC Säulenpumpen, die eigens für diesen Zweck konstruiert wurden, sind so aufgebaut, dass sie der vorgegebenen Pumpenspezifikation, der Hydraulik und den Materialanforderungen entsprechen, mit denen die Fischwanderung durch die Talsperre oder an ihr vorbei ermöglicht und die Auswirkungen auf die Umwelt gemildert werden sollen. 

„Xylem kann auf mehr als 140 Jahre Erfahrung mit der Marke Flygt zurückblicken und hat einige der größten Pumpen der Welt mit enormen Pumpenleistungen entwickelt und gebaut“, berichtet Allan Hendry, Vizepräsident und Regionchef für Xylem Greater Asia. „Die Zusammenarbeit zwischen dem Xylem-Team, den Nachunternehmern und den Projektberatern vor Ort in Kombination mit der an die Vorgaben angepassten Konstruktion unserer großen Flygt Pumpen waren ausschlaggebend dafür, dass wir den Zuschlag erhielten.“ 

Der Bau des 3,5 Milliarden USD teuren Wasserkraftwerks begann 2012. Die kommerzielle Inbetriebnahme ist für Anfang 2019 geplant. 

Lesen Sie mehr über Flygts kundenspezifische AC Säulenpumpen.

von Simon