您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

世界上第一款集成智能污水泵送系统

赛莱默开发出一款智能污水泵送系统,能感应环境运行状况,实时调整性能,向泵站运营方提供反馈。最新飞力 Concertor是世界上第一款集成智能污水泵送系统。了解一下它无与伦比的灵活性和更低的拥有成本吧。

在世界各地开展的实地测试证明了飞力Concertor在污水泵送方面的重大改进,包括:

– 与传统泵送系统相比,节能高达70%
– 由于性能灵活,库存降低多达80%
– 无堵塞泵送作业及清洁湿井节约高达80%的真空清洁成本
– 设计紧凑,使机柜尺寸缩小多达50%

赛莱默输送业务总裁Tomas Brannemo表示:“飞力Concertor是在可持续污水管理解决方案方面的一次跃进,具有无与伦比的泵送效率和可靠性,总体拥有成本降低。它通过简化从选型、安装、试车和监测的整个泵送过程,加上体积小的额外优势,显著推动污水泵送行业的发展。飞力Concertor是在与我们的全球客户的密切合作下开发出来的一款真正的问题解决方案。”

为和谐工作而设计

Concertor这个名字源于拉丁文concentare,意思是“一起工作来协调和谐”。飞力Concertor适合与2.2-7.3千瓦的污水泵一起使用,具有集IE4电机效率、N型液压装置(N-Hydraulics)、集成电力电子装置和智能控制装置于一身的系统设计。所有这些功能部件都是为了彼此和谐工作而设计,从而以最低的拥有成本成就最佳的泵送性能。

飞力Concertor的灵活性能是在如何选择和管理泵送系统以适应不同的流速方面的一次重大变革。与传统水泵的固定性能曲线相反,飞力Concertor提供了广泛的性能域,以便从中选择适当的运行点。这使得选型变得极其简单,便于进行性能微调,因此可大大减少库存。

消除堵塞问题,内置清洁功能

Concertor具有内置泵坑和管道清洁功能,这对污水泵送系统来说属于首创。大量试验证明,这些功能,加上第二代飞力专利自适应N技术及集成泵清洁功能,可最大限度地降低真空清洁成本。在希思罗机场泵站测试时,这些功能的综合表现成功消除了经常出现的堵塞问题,使泵坑保持清洁。

希思罗机场水服务部门水系统专员Ian Jolly表示:“自从安装 Concertor以来,我们完全没有出现过堵塞问题,而且泵坑一直很干净。除了放心以外,每年清洁和维修保养成本节约大约87.5%。”

应对行业的未来挑战

飞力Concertor为客户提供提高污水经营管理的可持续性所需的技术。

赛莱默副总裁、产品开发总监Christian Wiklund表示:“飞力Concertor的研发再次证明了赛莱默对于开发应对行业的未来挑战的创新一体化设计的承诺。我们知道,应对这些挑战的答案不是更多的部件和更高的复杂性,而是像Concertor这样用户友好的尖端泵送系统。”

Concertor与1950年代中期世界上第一款潜水污水泵、1997年革命性的自清洁液压装置设计以及2011年的智能污水控制系统等飞力其他创新一脉相承。

赛莱默污水泵送业务总监 Peter Lewington表示:“我们决心突破技术极限,打造市场上最优质、最可靠、最可持续的污水泵送系统。飞力Concertor实现了这一抱负。推动我们前行的是客户的需求,最终,他们的放心是衡量我们成功的真正标准。”

通过 Chad Henderson