Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Flygt BIBO is back– starkare än någonsin

Flygt BIBO is back– starkare än någonsin

Avvattning i gruvor och stenbrott kräver en pump som kan få sig en törn och ändå fortsätta gå.Efter lanseringen i början av 1960-talet blev Flygt BIBO industristandarden för avvattningsprojekt i de tuffaste miljöerna.Xylem har nu tagit den klassiska Flygt BIBO-konstruktionen och utökat den med innovativ teknik som ökar drifttiden, förbättrar slitstyrkan och förenklar underhållet. 

Av Chad Henderson 

När Flygt BIBO-länspumparna lanserades i början av 1960-talet fick de snabbt rykte om sig att vara driftsäkra och slitstarka. I gruvor, stenbrott och tunnlar och på byggplatser visste arbetarna att de kunde lita på de dränkbara Flygt BIBO-pumparna i de svåraste förhållandena. Detta ledde till flera framgångsrika årtionden och över en miljon sålda Flygt BIBO-pumpar världen över. 

– Det som var så revolutionerande med den ursprungliga BIBO-pumpen var konstruktionen och den höga hållbarheten och kvaliteten. Pumparna höll hur länge som helst, och vissa av dem är fortfarande i bruk, säger Fredrik Holm, kommunikationschef för Xylems globala avvattningsverksamhet. 

Genom åren har Xylem utökat pumpsortimentet och pumparnas kapacitet, vilket så småningom lett till att de legendariska Flygt BIBO-pumparna fasats ut. Budskapet från kunderna har dock varit entydigt: de vill ha tillbaka sin BIBO. 

– Vi har insett vilken ikonstatus BIBO har, så vi återinför den klassiska robusta konstruktionen som garanterar stabilitet. Men vi återinför inte bara den gamla BIBO, vi tillverkar en överlägsen version med ett antal förbättringar. 

Slitstark hydraulik 

När Xylem skulle utveckla Flygt BIBO-konstruktionen fokuserade man på de särskilda behoven inom gruv- och tunnelindustrin. 

– Vår forskning visade att kunderna vill ha hög drifttid, vilket är förenat med hur slitstarka pumparna är, och enkelt underhåll. I tuffa miljöer kan pumparna slitas ut rätt snart eller bli överkörda av stora gruvmaskiner, så snabb service och kortare avbrott är mycket viktigt, säger Daniel Westin, produktansvarig på Xylems affärsenhet för avvattning. 

För att hantera slitstyrkan har den nya Flygt BIBO utrustats med Xylems Dura-Spin™-teknik. Med Dura-Spin samverkar det unika slutna pumphjulet och sugkåpan för att rensa bort abrasiva partiklar från pumphjulets spalt. Detta gör hydrauliken minst tre gånger så slitstark som pumpar med traditionell hydraulikkonstruktion. 

– Vi har använt Dura-Spin-tekniken i vår 2600-serie, och dess slitstyrka är väl beprövad. De hydrauliska funktionerna i Flygt BIBO, i kombination med den hållbara konstruktionen, gör den stark och förlänger drifttiden, säger Westin. 

Enkel att underhålla 

Flera funktioner gör den nya Flygt BIBO-pumpen enklare att underhålla och ökar pumpens livslängd. En sådan funktion är pumphjulets enda justerskruv. 

– När en pump har används under svåra förhållanden kan hydraulsystemet slitas ut, vilket leder till sämre prestanda och behov av service. Flygt BIBO har en enda justerskruv, så det är enkelt att justera pumphjulet och återställa prestandan till så gott som nyskick och därmed förlänga pumpens livslängd, säger Westin. 

Flygt BIBO har även en instickstätning i ett stycke, som snabbt och enkelt kan bytas ut. 

– Vissa tätningar kan vara svåra att byta ut. Med Flygt BIBO:s tätning, som är standard på alla modeller, är det bara att ta ut den och sätta dit en ny, säger Westin. 

Läs mer om Flygt BIBO:s andra nya funktioner här.

efter Chad Henderson