Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
Renare vatten för nederländskt väderkvarnsområde

Renare vatten för nederländskt väderkvarnsområde

Världsarvsområdet Kinderdijk i Nederländerna hade länge ett omodernt avloppssystem med septiktankar som riskerade att läcka ut i dagvattnet. I hundratals år har denna plats med sina väderkvarnar, vallar och gamla bondgårdar från 1700-talet skyddat omgivningen mot översvämning. Men nu, tack vare ett nytt Flygt-tryckavloppssystem från Xylem, har områdets miljöpåverkan minskat och säkerheten blivit bättre.

Av Thessa Lageman

Sedan UNESCO placerade Kinderdijk på världsarvslistan 1997 har platsen blivit en viktig turistattraktion med 175 000 till 225 000 besökare varje år. Områdets väderkvarnar, pumpstationer, reservoarer och vattenkanaler byggdes för flera hundra år sedan för att skydda trakten, som ligger under havsytan, från att översvämmas. Även om moderna pumpstationer sedan länge tagit över de gamla väderkvarnarnas roll hade området ännu inte anslutits till det kommunala avloppssystemet i Kinderdijk på grund av tekniska svårigheter.

2008 fick entreprenadfirman ADCIM i uppdrag av vattentillsynsmyndigheten för Rivierenland (Waterschap Rivierenland) och Kinderdijks världsarvsstiftelse (Stichting Werelderfgoed Kinderdijk) att leda projektet att ansluta väderkvarnsområdet till det kommunala nätet.

Dirk Burggraaf, projektledare och konsult för vattenprojekt på ADCIM, säger att Xylem var en självklar partner i det här projektet eftersom de båda företagen har samarbetat tidigare och det har ”alltid fungerat bra”. Burggraaf säger också att Xylem var ett bra val med tanke på att företaget redan sköter mikropumpstationerna i grannkommunen Nieuw-Lekkerland.

– Det blev en riktigt bra kombination, säger han.

En ny avloppslösning

Det gamla avloppssystemet bestod av septiktankar som en tankbil kom och tömde med jämna mellanrum. Om de hann bli fulla innan tömningsdags gick avloppsvattnet rakt ut i dagvattnet. Kinderdijk var ett av de sista områdena i Nederländerna som fortfarande använde systemet.

 – Miljölagstiftningen tillåter inte den här sortens system längre, och ingen vill ha dem heller, säger Alexander Vis, ansvarig för Xylems team för tryckavloppssystem i Nederländerna.

 Med de strängare miljöreglerna som kräver bättre transport av avloppsvatten har de trycksatta systemen visat sig vara ett säkert, flexibelt och tillförlitligt sätt att flytta avloppsvatten kostnadseffektivt. Ett trycksatt avloppssystem (LTA) består av en uppsamlingsstank, en pump och de rör som krävs för att leda avloppsvattnet ut till huvudledningen. I augusti började Xylem anlägga ett komplett tryckavloppsnät i Kinderdijk med sex stycken Flygt Micro-pumpstationer och åtta tuggerpumpar av typ Flygt MP3068.

Trycksatta avloppssystem är idealiska i svåra topografiska förhållanden, som i kuperade och bergiga områden, eller när grundvattennivån är hög och marken väldigt platt, som i Kinderdijk. Ett LTA-system ger en effektiv transport av avloppsvatten på minimalt djup och är ett smart, ekonomiskt alternativ till tyngdkraftsmatade system eftersom det kostar mindre att anlägga och underhålla.

– Det var ett ovanligt projekt för entreprenören, eftersom det var så många regler att ta hänsyn till, säger Vis.

Till exempel fick man inte lov att borra eller gräva i vallarna under perioden november till april på grund av den höga vattennivån, då detta skulle kunna ge upphov till att svaga punkter bildades. Om borrningen dessutom utfördes på ett felaktigt sätt fanns det risk för att vallen skulle rasa samman.

Dessutom hade man stränga miljökrav att ta hänsyn till eftersom Kinderdijk är ett världsarv och ligger i ett Natura 2000-område, ett naturskyddsområde utsett av EU.

– Rören var tvungna att läggas med stor försiktighet runt väderkvarnarnas träfundament, som är flera hundra år gamla. Och för att inte störa fågellivet fick inget arbete lov att ske under sjöfåglarnas häckning eller övervintringsperiod, säger Burggraaf.

Pumpövervakningssystem

Alexander Vis förklarar att det nya systemet även har minskat risken för översvämning och hindrar avloppsvatten från att tränga ut i dagvattnet. Hela området är utrustat med telemetri, så ett meddelande skickas direkt till kommunens centraldator så fort det blir fel på en pump.

– Tidigare var någon tvungen att patrullera hela området på cykel, och då hann sällan varningen fram i tid, berättar Vis.

Xylem levererade ett pumphanterings- och kommunikationssystem som gör det möjligt att övervaka hela anläggningen i detalj. Varje pumpstation är utrustad med en egen pumpstationsdator, FGC-313, och en LON-kommunikationsmodul. Kommunikationsmodulen ser till att alla data om pumpstationen samlas i den centrala pumpstationsdatorn, APX711, som sedan skickar alla data vidare till Aquaview-kontrollstationen (SCADA-systemet).

I dagsläget är tolv områden i Kinderdijk samt turisttoaletterna anslutna till huvudavloppsnätet. Väderkvarnarna kommer att anslutas senare, när ett antal justeringar har gjorts. Avloppsvattnet transporteras nu säkert från området till ett reningsverk i den närbelägna staden Alblasserdam.

efter Thessa Lageman