您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

纸浆厂利用 Xylem(赛莱默) 臭氧系统扩大生产

在全球最大的纸浆厂,Xylem(赛莱默) WEDECO(威德高) 臭氧系统让两条纸浆漂白生产线保持99%以上的利用率

全球最大的纸浆公司 Fibria 在其位于巴西雅卡雷伊的工厂拥有两条利用臭氧来漂白纸浆的生产线。一条由 WTA Cellulose 运营的生产线表现无懈可击,总利用率达到99.8%,意味着每当需要时它总能提供臭氧。另一条由另一家公司运营的生产线经常无法 达到其目标利用率。

Fibria 进行了新合同招标 ,以实现更可靠的性能,并优化其生产经营。WTA Cellulose 利用其实现可靠性的秘密武器——WEDECO(威德高) 臭氧系统,进行了投标。他们赢得了合同。Fibria 的漂白生产线现在专门配备了 Xylem(赛莱默) 的 WEDECO(威德高) 臭氧系统

臭氧是一种元素氧的形式,是一种很活泼的气体,具有多种商业和工业用途。在制造优质白纸的过程中,它往往作为比氯或二氧化氯更环保的替代品,用来漂白木浆。由于其高反应性,臭氧很不稳定,无法储存。因此,必须在使用时生成。臭氧在专用臭氧发生器中用工业氧制成。

Xylem 是用于漂白纤维素纸浆的臭氧系统的领先制造商。在需要可靠且高效地生产出大量臭氧的情况下,WEDECO(威德高) 品牌臭氧发生器是全球设计工程师与最终用户的不二选择。

在 Fibria 工厂,Xylem(赛莱默) 安装了一套专为纸浆和造纸厂设计的 Z-Compact 系统。Xylem 旗下 WEDECO(威德高) 臭氧系统部门纸浆与造纸业务总监 Jean-Christophe Hostach 博士表示:“很多公司都提供臭氧发生器系统,但很少能达到纸浆和造纸应用的具体要求。我们的 Z-Compact 系统完全能适应纸浆厂的局限,如空间限制和现场恶劣的环境空气条件。”

在 Fibria 纸浆厂,每天用臭氧来漂白3,600吨桉木浆。这些木浆在 Fibria 旗下的其他几家造纸厂被用作生产不同品种纸张的原料。Fibria 将纸张出口到包括中国和美国在内的多个国家。

WEDECO(威德高) 产品臭氧销售支持经理、纸浆漂白应用专家 Franz-Josef Richardt 表示:“由于我们在纸浆漂白应用领域丰富的专业知识,加上我们高效且非常可靠的臭氧系统,客户将我们视为首选的解决方案供应商。通过这个项目,我们再次设计出根据客户需求量身定制的系统,以最优的成本将最佳的环境性能与流程效率相结合。”

通过 Millie Rogers