It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Más inteligentes y sencillos

Más inteligentes y sencillos

Acaban de llegar al mercado dos nuevos productos de Xylem: la Flygt Experior, nueva tecnología que incorpora la -innovadora hidráulica N-modular y el WEDECO TAK 55 Smart, un sistema de desinfección por luz ultravioleta listo para usar que ha sido concebido para depuradoras de pequeño tamaño. Conozca cómo pueden ayudarle a ahorrar tiempo y dinero.

FLYGT EXPERIOR /
Mediante la combinación de una hidráulica puntera, motores de alto rendimiento y mandos inteligentes, Experior permite ahorrar hasta un 50% de energía.

SmartRun™ – un flamante sistema de control inteligente
El nuevo SmartRun es un sistema de control preprogramado con todas las funciones patentadas de nueva creación concebidas específicamente para estaciones de bombeo de aguas residuales, por lo que su instalación es más sencilla. Las funciones ayudan a ahorrar energía, garantizan una máxima limpieza y reducen el consumo eléctrico en alrededor de un 30%. 

El innovador Adaptive N
El impulsor Adaptive N ha sido diseñado para desplazamientos axiales hacia arriba, lo que permite el paso ágil de los trapos más voluminosos y de los desechos más duros. Posteriormente, la presión hidráulica devuelve el impulsor a su posición original. El movimiento axial reduce la presión sobre el eje, las juntas y los cojinetes, ampliando así su vida útil. 

El concepto modular de la tecnología N
La tecnología N le permite seleccionar modelos distintos para necesidades diferentes. Escoja entre los módulos hidráulicos estándar de hierro fundido para aplicaciones típicas de gestión de aguas residuales; módulos de hierro endurecido para aplicaciones extremadamente abrasivas o corrosivas; o módulos de cuchilla para el corte de fibras largas o materia sólida dentro de las aguas residuales.

Prepárese con motores de rendimiento superior
Experior incluye un motor opcional de alto rendimiento de hasta 70 kW, optimizado para aplicaciones de bombeo de aguas residuales. -La tecnología de refrigeración prolonga su vida útil.

WEDECO TAK 55 Smart 

Sencillo y rentable
La WEDECO TAK 55 Smart es una solución plug-and-play de bajo coste para desinfección por luz ultravioleta de pequeños caudales de aguas residuales. Equipado con las lámparas ultravioleta ECORAY® de alta intensidad y baja presión (Hi-Lo), de reciente diseño, y dispositivos de alimentación, el sistema ofrece un rendimiento muy fiable, con una necesidad de mantenimiento y un consumo eléctrico reducidos.

100% premontado
El sistema WEDECO TAK 55 se suministra completamente premontado, lo que permite su sencilla instalación en una red de tratamiento de aguas residuales ya existente o de nueva construcción con una capacidad máxima de caudal de 400 m³/h (2,5 MGD).

Elija entre cinco tamaños
El sistema está disponible en cinco tamaños diferentes y puede individualizarse con distintos tipos de material de canal, un sistema automático de barrido y sofisticadas funciones de supervisión y control de luz ultravioleta. Para instalaciones al aire libre hay disponibles armarios de tipo 4X/IP66, que hacen innecesario el uso de una edificación.

Exhaustivas comprobaciones
El sistema ha sido ensayado minuciosamente para su ajuste con las normas más exigentes de desinfección mediante luz ultravioleta, en la línea del reciente protocolo IUVA para desinfección de efluentes secundarios tratados. Cumple además con los requisitos de validación más estrictos conforme al US EPA UVDGM 2006.

by Simon