Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
Più intelligenti e semplici

Più intelligenti e semplici

Di recente sono stati immessi sul mercato due nuovi prodotti Xylem: Flygt Experior, con l’innovativa tecnologia N, e Wedeco TAK 55 Smart, un sistema per la disinfezione a UV pronto all’uso per piccoli impianti di trattamento. Scoprite in che modo vi aiuterebbero a risparmiare tempo e denaro.

 

FLYGT EXPERIOR/

Unendo un sistema idraulico all’avanguardia, motori straordinariamente efficienti e controlli intelligenti, Experior permette di risparmiare fino al 50% di energia.

SMARTRUN™ – IL CONTROLLO INTELLIGENTE COMPLETAMENTE NUOVO
Il nuovo SmartRun è un sistema di controllo programmato preliminarmente con funzioni brevettate completamente nuove per gli impianti di pompaggio delle acque reflue. L’installazione risulta quindi più semplice. Le funzioni consentono di risparmiare energia, garantire la massima pulizia e ridurre l’assorbimento energetico del 30% circa.

L’INNOVATIVA GIRANTE N ADATTIVA
La girante N Adattiva si solleva assialmente quando occorre, per permettere il passaggio di solidi fibrosi e di detriti di grandi dimensioni. La pressione idraulica riporta quindi la girante alla posizione originale. Il movimento assiale riduce la tensione sull’albero, sulle chiusure e sui cuscinetti, prolungandone così la vita utile.

IL CONCETTO MODULARE DELLA TECNOLOGIA N
La tecnologia N permette di scegliere tra diversi moduli, in base alle varie esigenze. È possibile scegliere tra moduli idraulici standard in ghisa per le applicazioni tipiche delle acque reflue, moduli in ferro resistente per le applicazioni particolarmente corrosive o abrasive e moduli taglianti per tagliare lunghe fibre o solidi nelle acque reflue.

MOTORI ULTRAEFFICIENTI
Experior è provvisto di un motore opzionale ultraefficiente da 70 kW, ottimizzato per le applicazioni di pompaggio delle acque reflue. La tecnologia di raffreddamento prolunga la vita utile.

WEDECO TAK 55 Smart /

SEMPLICE ED ECONOMICO
WEDECO TAK 55 Smart è una soluzione economica e pronta all’uso per la disinfezione a raggi UV per piccoli flussi di acque reflue. Provvisto di lampade di ultima generazione ECORAY® ad alta intensità e bassa pressione (Hi-Lo) e di ballast di regolazione, il sistema offre risultati affidabili pur riducendo l’assorbimento energetico e le esigenze di manutenzione.

INTERAMENTE PREASSEMBLATO
Il sistema WEDECO TAK 55 Smart è interamente preassemblato e può essere aggiunto con facilità a impianti per il trattamento delle acque reflue nuovi o pre-esistenti con una portata massima di 400 metri cubici all’ora (m³/h).

DISPONIBILE IN CINQUE FORMATI
Il sistema è disponibile in cinque formati e può essere personalizzato con diversi tipi di materiale, un sistema di spazzole automatiche e funzioni sofisticate di controllo e di monitoraggio dei raggi UV. Per le installazioni all’aperto sono disponibili i cabinet tipo 4X/IP66 che rendono superflue le costruzioni.

AMPIAMENTE COLLAUDATO
Per rispettare i rigidi standard di disinfezione a raggi UV, il sistema è stato ampiamente collaudato ai sensi del protocollo IUVA pubblicato di recente per la disinfezione degli effluenti trattati secondari. Rispetta inoltre i più rigidi requisiti di convalida ai sensi di US EPA UVDGM 2006.

da Simon