您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
更智慧,更便捷

更智慧,更便捷

两款全新 Xylem 产品近期上市。采用突破性 N 科技的 Flygt Experior,
以及用于小型处理工厂的 WEDECO TAK 55 Smart 即用型紫外线消毒系统。
欢迎了解新产品如何帮您节省时间和成本。

飞力Experior /

结合了最先进的水力学设计、高效电机和智能控制系统,Experior 产品实现了节能 50%。

SmartRun™ — 全新智能控制系统
全新 SmartRun 是预编程控制系统,融入了特别为污水泵站而设的全新功能。该产品安装简便。其强大功能有助节省能源,实现最佳的清洁效果,且降低能耗约 30%。 

创新技术 — 自适应N
自适应N 叶轮可在必要时沿轴向上移动,使大量破碎布料和坚硬残片亦能平顺通过叶轮,而最后水压会将叶轮推回初始位置。这种轴向运动能减少驱动轴、密封圈及轴承的承压,从而延长使用寿命。

N 技术模块化理念
借助 N 技术,您可根据不同需求自由选择不同模块。您可为典型废水处理选择标准铸铁水力模块,为极端研磨性或腐蚀性应用选择硬铁模块,为切断废水中的长纤维或固体杂物选择切割模块。

高效电机实现产品升级
Experior 配备可选的高效电机,最高功率达 70 kW,专为优化废水泵的应用。卓越的冷却技术能延长使用寿命。

 

WEDECO TAK 55 Smart /

应用简便,成本低廉
WEDECO TAK 55 Smart 是低成本、即插即用型的紫外线消毒解决方案,适合小型污水处理。该产品配备最新的 ECORAY® 高密度低压(Hi-Lo)紫外线灯及镇流器,提供可靠性能之余,能耗和对维护保养的要求较低。

完全预组装
WEDECO TAK 55 Smart 系统提供完全预组装,可轻松与现有或新建废水处理设备整合,处理量可达每小时 400 立方米(m³/h)或每天 250 万加仑(MGD)。

五种规格选择
该系统提供五种规格选择,适用于不同类型的管道材质,并配备自动擦拭系统,以及先进的紫外线监视和控制功能。对于户外安装,提供 Type 4X/IP66 等级机壳,无需建造保护结构。

全面测试
为满足最高紫外线消毒标准,该系统经过全面测试,符合最新发布的次级处理废水消毒 IUVA 协议。此外,该产品还符合 2006 年 US EPA UVDGM 中列出的最严格核验要求。

通过 Simon