Por lo que parece, viene de United States, pero el sitio actual que ha seleccionado para visitar es Spain. ¿Desea cambiar de sitio?

Sí, por favor. No, mantenerme en el sitio actual

Enable high contrast mode
El ultravioleta ecológico

El ultravioleta ecológico

Xylem continúa mejorando su tecnología con las lámparas UV de Wedeco, ya que son mejores para el medioambiente.

Foto Xylem

LA NUEVA lámpara de amalgama ultravioleta (UV) Ecoray de Wedeco, así como los balastos electrónicos de Xylem, son más eficaces y gastan menos energía que las existentes lámparas UV de Wedeco y balastos. El gas innovador y mezcla de amalgama de Ecoray, la capa de larga duración y los balastos electrónicos mejorados proporcionan un aumento de la producción UV-C y una mejor estabilidad de la temperatura, consiguiendo una mayor eficiencia operativa. Pruebas de campo del producto indican también una mayor fiabilidad y una mayor vida útil del producto, lo que significa menos sustituciones y costes de mantenimiento para los clientes. Además, Ecoray es una actualización de “enchufar y listo”, por lo que no es necesario modificar los sistemas existentes para su instalación.

Dependiendo de la lámpara, el tipo de balasto y sistema operativo, Ecoray requiere de promedio hasta un 20% menos de energía que las anteriores generaciones de lámparas UV funcionando bajo las mismas condiciones, con lo que el ahorro en costes de funcionamiento es considerable. Expresado en términos de huella de carbono, una actualización Ecoray equivale a una reducción atmosférica de 220 kg. de dióxido de carbono por lámpara durante el ciclo total de vida de la lámpara.

Por otra parte, la mezcla de amalgama Ecoray utiliza hasta un 86% menos de mercurio que sus equiparables lámparas UV para un entorno más seguro.

Aunque diseñadas específicamente como un producto de sustitución para los sistemas de desinfección de los canales abiertos de aguas residuales TAK de Wedeco, Ecoray no es una idea de última hora. Antje Schmidt, jefe de producto de los productos UV de Wedeco, Postventa y Servicio, comenta: “Mediante la mejora tecnológica y calidad superior, creemos que Ecoray retendrá a los clientes postventa y atraerá otros nuevos. Forma parte del concepto TotalCare, que incluye no sólo la puesta en marcha, mantenimiento, inspección regular y proactiva de los sistemas Wedeco, sino también los repuestos originales y servicios de auditoría de la eficiencia del sistema sostenible y ahorro de costes para los clientes”. Las lámparas UV Ecoray y los balastos electrónicos también se pondrán en marcha como equipamiento original en varios sistemas UV de Wedeco para aplicaciones de agua potable y aguas residuales.

por Michele Jimenez