Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Pålitlig prestanda

Pålitlig prestanda

Tre nya slampumpar från Flygt använder vortex-hydraulik och är ett komplement till länspumpserien 2600.

 

Text Nancy Pick Foto Xylem

 

ITT SLAMPUMPAR ANVÄNDS ibland i verkligt tuffa situationer. De kan behövas för att pumpa sediment i en gruva, i ett tunnelbygge eller i förorenat vatten från en industri. På en fiskodling kan det handla om att transportera vatten med en mängd fiskavfall.

Flygts tre nya slampumpar är en komplettering till företagets avvattningspumpserie 2600 och kan klara fasta föroreningar utan problem.

– Man vet aldrig vad en pump kan råka ut för, säger Peter Hansen, Product Manager Flygt drainage pumps på Xylem.

– Med dessa nya modeller av slampumpar får våra kunder flexibla och mångsidiga pumpar som klarar att hantera vatten med högre densitet och större partiklar.

Slampumparna – modellerna 2620.280, 2630.280 och 2640.280 – är på 1,5 till 5,6 kilowatt (2,4-8,9 hp, 60 Hz). Byggda på samma motor som för 2600-läns men med en vortexhydrauldel, du kan till och med bygga om en befintlig 2600 läns till en slampump genom att helt enkelt byta ut befintlig hydraulik.

De tre nya modellerna har också den senaste förbättringen för Flygt 2600-pumpar: Kopplingsplinten. Genom en avtätad kopplinsplint förhindras eventuellt vatten att passera mellan kopplingsutrymme och motor.

Om man skulle få in oönskat vatten i toppen så begränsar kopplingsplinten skadan och därmed reparationskostnaderna, säger Peter Hansen. Dessutom är plinten uppbyggd med fjäderbelastade snabbkopplingar för en enklare och säkrare inkoppling.

Även om slampumpar kan användas för en permanent installation, som till exempel i kommunala reningsverk, så tror Peter Hansen att dessa pumpar främst kommer att användas för tillfälliga arbeten och underhållsarbeten.

– Jag tror att många uthyrningsföretag kommer att välkomna de här produkterna. De är mångsidiga och flexibla, säger han.

Xylem köpte nyligen Godwin Pumps. Detta förvärv kombinerat med nya produkter ifrån Flygt gör att företaget har blivit globalt marknadsledande för uthyrning av avvattningspumpar.

efter Nancy Pick