It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Honduras. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Flygt Concertor® XPC

Flygt Concertor with MultiSmart powered by Nexicon

Concertor® XPC es un gestor de estaciones energéticamente eficiente que responde a las necesidades de su estación con un sistema de control integrado y bombas altamente fiables. Viene preprogramado para facilitar la instalación y ofrece funciones avanzadas como la gestión de la estación de bombeo, un minimizador de energía y la limpieza de sumideros y tuberías.

  • Detección de atascos y autolimpieza de bombas
  • Limpieza de sumideros
  • Limpieza de tuberías de descarga
  • Minimizador de energía
  • Arranque y parada progresivos
  • Rendimiento del motor equivalente a IE4
  • Rotación siempre correcta del impulsor
  • Protección del motor integrada
  • Asistente de configuración
  • Comunicación con sistemas externos
  • Alarmas locales y remotas e historial
  • Control de proceso externo
  • Protocolos de comunicación personalizables mediante CODESYS
  • Fabricado conforme a los requisitos de ciberseguridad ISA/IEC 62443-4-2
  • Sistema de control modular que gestiona hasta cuatro bombas, junto con sensores y sondas

Si su sistema de aguas residuales ya ha invertido en algoritmos de control de procesos, explore Concertor DP, que ofrece una conexión de pasarela fácil de integrar. 

Concertor XPC ayuda a superar los siguientes puntos débiles

Explora el resto de la familia Flygt Concertor

Concertor® DP

Concertor® DP es una solución de bombeo fiable y energéticamente eficiente que incorpora autolimpieza de la bomba y conexión de pasarela al sistema de control existente de su planta.

Concertor N

Concertor® N es una bomba altamente fiable, flexible y energéticamente eficiente para el funcionamiento on/off en una estación de bombeo.

Xylect

Compare pump performance curves, review drawings and technical details, and configure your Concertor pump using our powerful Xylect web tool.