Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Flygt Concertor® XPC

Flygt Concertor with MultiSmart powered by Nexicon

Concertor® XPC è un sistema di gestione delle stazioni di pompaggio ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze operative con controllo integrato e pompe altamente affidabili. Viene fornito pre-programmato per una facile installazione e fornisce funzionalità avanzate come la gestione della stazione di pompaggio, un sistema di minimizzazione dell'energia e la pulizia di pozzetti e tubature.

  • Rilevamento degli intasamenti e autopulizia delle pompe
  • Pulizia del pozzetto
  • Pulizia delle tubazioni
  • Minimizzatore di energia
  • Avvio/arresto graduale
  • Efficienza del motore equivalente a IE4
  • Rotazione della girante sempre corretta
  • Protezione motore integrata
  • Procedura guidata di configurazione
  • Comunicazione con sistemi esterni
  • Allarmi e cronologia locali e remoti
  • Controllo del processo esterno
  • Protocolli di comunicazione personalizzabili con CODESYS
  • Costruito secondo i requisiti di cybersecurity ISA/IEC 62443-4-2
  • Sistema di controllo modulare che gestisce fino a quattro pompe, oltre a sensori e sonde

Se il tuo sistema di acque reflue ha già investito in algoritmi di controllo del processo, esplora Concertor DP, dotato di una connessione gateway facile da integrare.  

Concertor XPC aiuta a superare i seguenti problemi

Explore the rest of the Flygt Concertor family

Concertor® DP

Concertor® DP è una soluzione di pompaggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, con autopulizia della pompa e connessione al sistema di controllo esistente dell'impianto.

Concertor N

La Concertor® N è una pompa altamente affidabile, flessibile ed efficiente dal punto di vista energetico per il funzionamento on/off in una stazione di pompaggio.

Xylect

Confronta le curve di prestazione delle pompe, esamina i disegni e i dettagli tecnici e configura la tua pompa Concertor utilizzando il nostro potente strumento web Xylect.