Flygt Concertor® permet de réaliser des économies d'énergie allant jusqu'à 70 % par rapport aux systèmes de pompage et de contrôle classiques.
Concertor atteint des performances de pompage inégalées grâce à des technologies de pointe, notamment un moteur à haut rendement équivalent à IE4 et l'hydraulique Adaptive N® auto-nettoyante. En permettant aux débris de passer sans problème à travers la roue, l'hydraulique Adaptive N® assure une faible consommation d'énergie.
Pour maximiser les économies d'énergie, Concertor XPC assure une auto-optimisation, garantissant que les pompes ajustent automatiquement leurs performances à chaque cycle d'utilisation, au point de fonctionnement nécessitant l'énergie spécifique la plus faible. Cela est possible grâce à notre fonction brevetée Économiseur d'énergie, qui peut gérer jusqu'à quatre pompes dans une station de pompage.
Étude de cas : 53 % d'économies d'énergie
Dans une station de pompage de l'aéroport d'Heathrow, Flygt Concertor a permis de résoudre les problèmes de colmatage chronique et de réduire de moitié la consommation d'énergie.
Système Concertor recommandé :
Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.