Flygt Concertor® è in grado di garantire un risparmio energetico fino al 50% rispetto alle pompe per acque reflue e ai controlli convenzionali.
Concertor raggiunge prestazioni di pompaggio senza precedenti grazie a componenti all'avanguardia, tra cui un motore ad alta efficienza equivalente a IE4 e un sistema idraulico autopulente Adaptive N®. Consentendo ai detriti di passare senza problemi attraverso la girante, l'idraulica Adaptive N consente un consumo energetico ridotto e costante.
Per massimizzare i risparmi energetici, Concertor XPC offre l'ottimizzazione automatica, assicurando che le pompe adattino automaticamente le loro prestazioni a ogni ciclo di lavoro al punto operativo che richiede la minore energia specifica. Ciò è dovuto alla nostra funzione brevettata Energy Minimizer, che può gestire fino a quattro pompe in una stazione di pompaggio.
Case Study: 53% di risparmio energetico
In una stazione di pompaggio dell'aeroporto di Heathrow, Flygt Concertor ha risolto l'intasamento cronico e dimezzato il consumo energetico.
Sistemi Concertor consigliati
Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, è un gestore di stazioni ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze della tua stazione con un sistema di controllo integrato e pompe altamente affidabili.