Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Je dois remplacer une pompe défectueuse

Avec Flygt Concertor®, la sélection et le remplacement de la pompe deviennent simples car les performances peuvent être ajustées en fonction de vos besoins précis. 

Contrairement aux courbes de performances fixes des pompes classiques, Concertor couvre une large plage de performances. 

Pour accroître encore la flexibilité, Concertor DP vous permet de modifier la courbe de performance de la pompe en appuyant sur un bouton. Même si vous ne connaissez pas les conditions de fonctionnement exactes lorsque vous effectuez un remplacement, la courbe de performances peut être modifiée sans avoir à soulever la pompe ou à changer la roue. Une plage de performances peut être définie pour chaque pompe.

Concertor XPC ajuste automatiquement les performances au point de fonctionnement qui nécessite l'énergie spécifique la plus faible.

 

 

Système Concertor recommandé :

Concertor® XPC

Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.

Concertor® DP

Concertor® DP est une solution de pompage fiable et économe en énergie, dotée d'un système d'auto-nettoyage des pompes et d'une passerelle de connexion au système de contrôle existant de votre installation.

Concertor N

Concertor® N est une pompe très fiable, flexible et économe en énergie pour un fonctionnement de type marche/arrêt dans une station de pompage.