Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Voglio stazioni di pompaggio più intelligenti con un ingombro ridotto rispetto a quello attuale

Flygt Concertor reduces control cabinet footprintFlygt Concertor® riduce l'ingombro della pompa grazie al suo motore a magnete permanente e riduce l'ingombro del quadro elettrico fino al 50% rispetto a un quadro diretto in linea. Integra tutto ciò che conosciamo sul pompaggio delle acque reflue in un unico sistema pre-ingegnerizzato e senza soluzione di continuità. 

Il design compatto del quadro elettrico è possibile perché i componenti tradizionali, come la protezione del motore, il controller della pompa, il monitoraggio dei sensori, gli azionamenti a frequenza variabile e le apparecchiature di climatizzazione, non sono più necessari nel quadro elettrico. Queste funzioni vengono eliminate o integrate nella pompa stessa. 

Anche le dimensioni del pozzetto della pompa possono essere ulteriormente ridotte, poiché non c'è limite al numero di avviamenti all'ora che la pompa Concertor può gestire.

Sistemi Concertor consigliati

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, è un gestore di stazioni ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze della tua stazione con un sistema di controllo integrato e pompe altamente affidabili.

Concertor® DP

Concertor® DP è una soluzione di pompaggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, con autopulizia della pompa e connessione al sistema di controllo esistente dell'impianto.

Esplora altri problemi specifici