Flygt Concertor® protège l'électronique de puissance des conditions extrêmes en l'immergeant dans le poste en tant que partie intégrante de la pompe.
L'environnement à l'intérieur d'une pompe immergée est idéal pour l'électronique de puissance, car elle bénéficie d'une protection contre l'exposition à la chaleur, au froid, à la poussière et à la saleté, ainsi que contre les variations rapides et extrêmes de température. Le refroidissement est excellent, la température est stable et les fils du moteur sont très courts, ce qui élimine le risque de réflexion des ondes électriques.
Système Concertor recommandé :
Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.
Concertor® DP est une solution de pompage fiable et économe en énergie, dotée d'un système d'auto-nettoyage des pompes et d'une passerelle de connexion au système de contrôle existant de votre installation.
Concertor® N est une pompe très fiable, flexible et économe en énergie pour un fonctionnement de type marche/arrêt dans une station de pompage.