It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

eSV

Goulds Water Technology e-SV: la performance redefinida

Goulds Water Technology combina más de 155 años de experiencia en bombas con los sistemas más modernos de diseño y fabricación además de un compromiso total con la calidad basado en pruebas completas de desempeño de todas las bombas fabricadas.

La gama de bombas multietapa verticales e-SV es la más eficiente del mercado actual. Ha sido construida para soportar una variedad de líquidos de altas temperaturas mecánicamente agresivos. La e-SV ha sido concebida para prolongar el tiempo activo y ayudar a reducir el coste de ciclo de vida en un rango de aplicaciones de alta demanda. 

Son 11 modelos Goulds Water Technology e-SV y cada uno de ellos puede configurarse para un amplio espectro de ambientes.  

GWT promotion banner with product images

¿Por qué la E de e-SV? 

Extra Eficiente. 

Por su sistema hidráulico combinado con un motor de alta eficiencia. (en conformidad con EISA)

Economiza Energía. 

El requerimiento de menor energía para operar colabora en la reducción de emisiones de CO2

Extrema Facilidad de Mantenimiento.  

50% menos de tiempo de reparación, pues permite la sustracción del sello mecánico sin tener que extraer el motor.

La eficiencia unida al desempeño 

1. Motor: de alta eficiencia
2. Carcasa de acero inoxidable ultradurable
3. Anillo de desgaste: protege contra la abrasión y los residuos
4. Tapones para conexión instrumental: de fácil operación
5. Cojinetes: montados al buje de carburo de tungsteno
6. Impulsor balanceado: prolonga la vida útil del conjunto bomba-motor
7. Barras de acoplamiento: mayor estabilidad
8. Junta tórica: facilidad para acceso y desarme 
9. Sello mecánico: fácil de reemplazar

Mercados y Aplicaciones de la e-SV

Los beneficios de la serie Goulds e-SV

Los beneficios de la serie Goulds e-SV

  • La amplia gama e-SV permite seleccionar una bomba exacta para su aplicación
  • Con Hydrovar® o Aquavar® aumente el ahorro de energía hasta un 70%
  • Línea disponible en configuración horizontal y vertical
  • Fácil reparación en el mismo sistema de tuberías 
  • Sello mecánico standard de fácil reemplazo
HYDROVAR: el controlador de bombas de velocidad variable

HYDROVAR: el controlador de bombas de velocidad variable

Controlador para bombas, motores y equipos multietapa e-SV de alta eficiencia

  • Eficiente y Confiable: diseñado para la eficiencia de las bombas
  • Desgaste mecánico uniforme: alternancia programable.
  • Control Multimaestro: Cada bomba equipada con Hydrovar puede actuar como accionamiento maestro. El control maestro pasa a una bomba secundaria en caso de que falle el controlador principal.
Una amplia image
Quiero saber más
+

Si desea información adicional o está interesado en recibir una oferta, estamos aquí para ayudarle.

 

All fields required.

*  Required Field