Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Xylem lance ECCUS©: nouveau compteur d’eau résidentiel intelligent à ultrasons

9 oct. 2023

Paris, le 9 octobre 2023 -  Xylem, acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau, annonce le lancement en France d’ECCUS©, le nouveau compteur d’eau de sa filiale Sensus, spécialisée dans le comptage d’eau et dans les réseaux d’eau intelligents. 

Basé sur la technologie ultrasons et disposant de technologies de connectivité de pointe, ECCUS répond aux besoins des petites et grandes entreprises de services publics grâce à des options de communication évolutives. 

Le nouveau compteur d’eau ECCUS® offre plusieurs avantages : 

  • Des relevés plus précis : la technologie ultrasons et la conception à passage intégral d’ECCUS® permettent de mesurer le débit de l’eau avec précision, et de réduire l’abrasion et la sensibilité aux dépôts des compteurs mécaniques ou autres compteurs à ultrasons dotés de miroirs.
  • Une robustesse à toute épreuve : le compteur ECCUS® est conçu pour résister aux conditions environnementales extrêmes (humidité, inondation, température et poussière) grâce à un corps en laiton et un indice de protection IP 68 qui empêchent la pénétration de sable ou de poussière.
  • Une intégration facilitée : les systèmes LoRaWAN 868 MHz et M-Bus sans fil sont disponibles simultanément, ainsi que la configuration NFC (Near Field Communication), ce qui facilite la télérelève. Pour aller plus loin, l’application Android ECCUSapp simplifie la mise en service, le diagnostic et la configuration de l’appareil.  

ECCUS©, compteur d’eau résidentiel intelligent à ultrasons

ECCUS©Caractéristiques techniques du produit

✓ Détection intelligente du débit et du diagnostic  avec une précision de R500 et un débit de démarrage de 2,5 L par heure pour détecter toutes les fuites domestiques. 

✓ Journaux d’alarmes et d’événements pour  surveiller les volumes, les fuites, les températures, les bulles d’air et le retour d’eau. 

✓ Batterie en lithium pouvant durer jusqu’à 16 ans et avertissement 18 mois avant la fin de la durée de vie. 

✓ Écran LCD à 10 chiffres avec affichage de symbole supplémentaire. 

Pour plus d’informations, découvrez la page ECCUS©.