Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Vorstellung der DIAVASO Mobile Application Suite
DIAVASO macht Wasser zu Daten – für einen reibungslosen Arbeitsfluss.

DIAVASO Suite

Die DIAVASO-App-Suite besteht aus fünf einzelnen Apps für die Zählerfernauslesung mit Smartphones oder Tablets.

DIAVASO Essential

Ihr Einstieg in die Welt von DIAVASO. Mit Essentials können Sie jeden Zähler innerhalb der Reichweite des SensusRF-Funkmodems SIRT erkennen, lokalisieren, auslesen und dessen Funk aktivieren. Lassen Sie sich alle SensusRF-Zähler und Wireless-M-Bus-konformen Zähler von Drittherstellern auch ohne Routenvorbereitung über die App anzeigen und prüfen Sie den Auslesungsstatus des Zählers, die Funkverbindung und Statusmeldungen.

DIAVASO Collection Mobile

Collection Mobile ist eine Client/Server-basierte Lösung zur Vereinfachung des Auslesungsprozesses. Sie besteht aus zwei Elementen: der Collection Mobile App und dem Webportal. Das Webportal enthält eine Schnittstelle zur Verwaltung des Auslesungsprozesses, zur Berichtserstellung sowie zum Datenaustausch mit dem Abrechnungssystem. Die App bietet die Möglichkeit, die Zählerdaten zu sammeln und zurück auf den Server zu laden

DIAVASO Collection Station

Collection Station bietet verschiedene Routenfunktionen für die Drive-by-Zählerauslesung oder die automatische Zählerauslesung in kleinen stationären Netzwerken. Im 'Mobile Mode' können die Zählerdaten der Routenauslesung automatisch oder manuell mit dem Server synchronisiert werden. Im 'Stationary Mode' kann die App für eine terminierte Zählerauslesung von stationären Netzwerken genutzt werden.

DIAVASO Configuration and Service

Das umfangreiche Auslese- und Konfigurationstool für Installateure und Servicetechniker ermöglicht die Analyse vor Ort durch Zugriff auf SEMI-Daten und die Rekonfiguration von Datenlogger-Parametern. Konfigurieren Sie Endpunkte und weisen ihnen Routen zu, prüfen und verwalten Sie Status- und Alarmmeldungen oder legen Sie Auslesetermine fest. Überprüfen und aktivieren Sie den Funk von Endpunkten/Routern und konfigurieren Sie Funkverbindungen und SensusRF-Verstärkerpunkte.

DIAVASO Data Logger

Greifen Sie auf Datenlogger-Daten und Fixtermin-Auslesungsdaten zu. Erfassen Sie die Daten durch multiple Downloads und exportieren Sie Tabellen im CSV-Format und Diagramme im PNG-Format für eine detaillierte Analyse.

Die DIAVASO Mobile Application Suite ist mehr als nur Software. Sie ist ein cleveres System, das Ihre Zählerauslesung mit schnellen und einfachen mobilen Lösungen unterstützt. DIAVASO besteht aus fünf individuellen Apps, die einzeln oder in Kombination verwendet werden können, je nach Ihren Anforderungen an die Zählerfernauslesung (AMR) oder kleine stationäre Netzwerke (AMR+).

Die DIAVASO Apps bieten alle Funktionen und Möglichkeiten, die Sie brauchen, um Ihre Zähler so effizient wie möglich auszulesen und zu verwalten. Die Apps laufen auf Android-Endgeräten und kommunizieren mit dem SensusRF-Funkmodem SIRT (Sensus Interface Radio Tool) sowie mit Wireless-M-Bus-konformen Zählern von Drittherstellern, um die Installation, Fernauslesung, Wartung und die Konfiguration von Zählern und SensusRF-Verstärkern zu ermöglichen.

Die Collection Mobile App enthält eine serverbasierte Schnittstelle (Webportal) zur Verwaltung des Auslesungsprozesses, zur Berichtserstellung sowie zum Datenaustausch mit dem Abrechnungssystem. Für Kunden, die den digitalen Weg einschlagen wollen, ist DIAVASO Essential die richtige App, um „smart zu starten“. Sie bietet alle notwendigen Funktionen, um Zähler zu lokalisieren, überprüfen, auszulesen und den Funk zu aktivieren.

Vorteile

  • Benutzerfreundliche, modulare Apps für einen verbesserten Ausleseprozess.
  • Einfache Verwaltung der Walk-by/Drive-by-Zählerauslesung.
  • Simultane und sichere Zählerauslesung auch von unzugänglichen Messstellen.
  • Hohe Datensicherheit unter Einhaltung der gängigen ISO-Normen.
  • Alarmfunktion mit Leckage-, Manipulations- und Rückflusserkennung
  • Keine Infrastruktur oder Konfiguration erforderlich – einfach die Apps herunterladen
  • Jede App ist in 16 Sprachen verfügbar und kann unabhängig voneinander verwendet werden
  • Funktioniert mit den meisten Android-Smartphones und -Tablets

Sicherheit und Datenschutz

Um optimale Sicherheit zu gewährleisten, wird die Kommunikation sensibler Daten verschlüsselt und vor unbefugtem Zugriff geschützt. Sensus bietet eine Vielzahl von verschiedenen Hosting- und Server-Optionen an. DIAVASO Services entsprechen den internationalen ISO-Standards hinsichtlich Informationssicherheit, Cloud-Sicherheit, Datenschutzanforderungen und Bereitstellung sicherer DIAVASO-Services.

  • ISO/IEC 20000 – Internationale Norm für IT Service Management
  • ISO/IEC 27001 – Internationale Norm für Informationssicherheits-Management
  • ISO/IEC 27017 – Sicherheitsnorm für Cloud-Service-Anbieter und Nutzer
  • ISO/IEC 27701 – Datenschutz-Erweiterung zu ISO/IEC 2700

SensusRF – Lizenzfreies Funksystem

SensusRF ist ein hochentwickeltes System zum Abruf von Zählerdaten und zur Übermittlung der Daten zur weiteren Bearbeitung und Auswertung. Es bietet die Möglichkeit, von der mobilen Auslesung in Walk-by/Drive-by-Systemen auf eine feste Infrastruktur für die Fernauslesung von Zählern aufzurüsten.

SIRT – Mobile Kommunikationslösung

DIAVASO unterstützt sowohl SensusRF- als auch Wireless M-Bus-Funkstandards und sorgt so für maximale Effizienz. Das Sensus Interface Radio Tool (SIRT) ist Ihre Verbindung zwischen den DIAVASO-Apps und allen SensusRF-fähigen Zählern sowie Wireless-M-Bus-fähigen Zählern von Drittherstellern.

Das langlebige, batteriebetriebene Funkmodem verbindet sich über Bluetooth mit dem Endgerät, auf dem DIAVASO läuft. Es verfügt über zwei interne Antennen, um das stärkste empfangene Signal weiterzuleiten (Antennendiversität).

Uni– und bidirektionale Kommunikation

Für ein intelligenteres Wassernetz

In Kombination mit SIRT und DIAVASO ermöglichen Ihnen die SensusRF-kompatiblen Zähler von Xylem eine viel effizientere Steuerung von Verteilernetzen und liefern genaue und zuverlässige Daten, unabhängig von den Installations- und Umgebungsbedingungen. Mit den vielfältigen Kommunikationsoptionen können Sie leicht von einem Walk-by/Drive-by-AMR-System zu einer AMI-Lösung für ein stationäres Netzwerk migrieren, um Daten nahezu in Echtzeit zu übertragen.

Ergänzende Produkte

DIAVASO harmonieren perfekt mit der Sensus Produktpalette. Verbinden Sie es mit kommerziellen und industriellen Zählern, Zählern für thermische Energie oder Hauswasserzählern. DIAVASO unterstützt außerdem alle Wireless M-Bus-konformen Zähler von Drittherstellern

Laden Sie die Broschüre Herunter
+

Laden Sie die Broschüre herunter:

All fields required.

*  Pflichtfeld: