It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

5 utmaningar vid omrörning av avloppsvatten – och hur de kan lösas

5 utmaningar vid omrörning av avloppsvatten – och hur de kan lösas

Omrörning är en av de mest kritiska funktionerna i avloppsreningsverk men innebär också flera komplexa utmaningar. Denna artikel går igenom de vanligaste problemen med omrörning av avloppsvatten, hur de kan lösas samt vad du bör tänka på när du uppgraderar ett befintligt system eller dimensionerar ett nytt. 

Varför är omrörning viktigt för ett reningsverk? 

Omrörning är en av de mest energikrävande processerna i ett avloppsreningsverk och spelar en avgörande roll för att uppnå de höga utsläppskrav som ställs på reningsverken. Ett optimalt utformat omrörningssystem säkerställer att avloppsvatten behandlas effektivt utan onödig energiförbrukning eller ökat underhållsbehov. 

Omrörningens funktioner i reningsverket 

Syftet med omrörning är att skapa en homogen och enhetlig sammansättning av avloppsvattnet samt förhindra sedimentering och hydraulisk kortslutning, där inkommande vatten tar en kortare väg till utflödet utan att renas tillräckligt. Omrörarna skapar förutsättningar för mikroorganismer att bryta ner näringsämnen, vilket är avgörande för att bibehålla god vattenkvalitet. 

De fem största utmaningarna med omrörning av avloppsvatten 

  1. Välj rätt omrörare
    Reningsverk kan välja mellan toppmonterade och dränkbara omrörare, beroende på applikation, vätskans egenskaper och det specifika omrörningsbehovet. Dränkbara omrörare, som placeras i vinkel längs tankens sida, kan ofta ge mer energieffektiv omrörning än toppmonterade omrörare och bidra till ett bättre bulkflöde. Rätt placering och design är avgörande för undvika döda zoner. 

  2. Dimensionering av omröraren  
    Tidigare dimensionerades omrörare ofta för maxbelastning, vilket leder till överdimensionering och därmed till onödig energiförbrukning och ökat underhåll. Att förstå skillnaden mellan omrörarens effekt och dragkraft är viktigt; hög dragkraft vid låg energiförbrukning är ett mått på effektivitet. Många reningsverk kan minska kostnader genom att välja rätt dimensioner för varje specifikt flöde.

  3. Hitta den bästa positionen för optimal prestanda  
    Omrörarens position i tanken är avgörande för att uppnå ett effektivt bulkflöde utan ”döda zoner.” Att placera dränkbara omrörare så att jetströmmen får ett cirkulärt flöde minimerar energibehovet och maximerar prestandan. CFD-modellering (Computational Fluid Dynamics) kan vara en värdefull resurs för att optimera produktval och positionering.

  4. Energibesparing vid omrörning  
    Effektivitet är en prioritet, särskilt för processer som konstant är i drift. Omrörare med justerbar hastighet och högeffektiv motor hjälper till att minska energiförbrukningen utan att kompromissa med prestandan. Flygt-omrörares ”bananblad” är ett exempel på propellerdesign som ökar dragkraften och är självrengörande, vilket förebygger blockeringar och minskar energianvändningen.

  5. Styrning och reglering 
    Förändrade förhållanden i reningsverk kräver kontinuerlig övervakning av omrörarna för att säkerställa optimal prestanda. Med ett automatiserat system som justerar varvtal och ger realtidsdata kan operatörer enkelt optimera omrörningen, spara energi och undvika driftstopp. Exempelvis kan Flygts adaptiva omrörare autonomt anpassa varvtalet och har inbyggda skyddsmekanismer för att undvika skador vid överbelastning.

Expertstöd för optimerad omrörning 

Xylem har över 60 års erfarenhet av att utveckla innovativa lösningar för omrörning. Med fler än 300 000 Flygt-omrörare installerade världen över erbjuder vi lösningar för alla typer av reningsverk, inklusive avancerad CFD-modellering. Vill du veta mer om hur du kan förbättra omrörningen i din anläggning? Kontakta våra experter idag!