Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
En dragkraft att lita på: Hur man väljer en dränkbar omrörare med optimal effektivitet

En dragkraft att lita på: Hur man väljer en dränkbar omrörare med optimal effektivitet

När du jämför dränkbara omrörare, hur vet du vilken som ger bäst resultat med lägst energiförbrukning? Den avgörande parametern är förhållandet mellan dragkraft och effekt. Denna relation visar hur väl en omrörare flyttar vätska i förhållande till energin den förbrukar. Här förklarar vi grunderna i dragkraftskonceptet, hur man tolkar effektklassningar och varför Flygts omrörare är konstruerade för att maximera omrörningseffektivitet.

Vad är målet med en dränkbar omrörare? 

Syftet med en dränkbar omrörare är att skapa ett bulkflöde som ger homogen vätska i hela tankvolymen. Detta flöde är avgörande för att skapa en homogen vätskeblandning, vilket säkerställer effektiv behandling och transport av innehållet. 

Hur skapas bulkflödet? 

Bulkflödet genereras av en jetstråle från omrörarens propeller, som överför momentum till vätskan och skapar en kraftfull vattenstråle. När strålen sprids rör den sig genom tanken och för med sig hela innehållet, vilket skapar ett effektivt bulkflöde. Detta gör att all vätska hålls i rörelse och att fasta partiklar suspenderas. 

Nyckelparametrar att beakta: Dragkraft och effektförbrukning 

En omrörares prestanda beror på två viktiga faktorer: dragkraften och den energi som används för att uppnå den. Idealt vill man skapa hög dragkraft med så låg effektförbrukning som möjligt. 

  • Dragkraft mäts i Newton (N) och visar styrkan i bulkflödet. 
  • Effektförbrukning anger den energi omröraren förbrukar för att skapa detta flöde. 

När man utvärderar omrörare är förhållandet mellan dragkraft och effekt (N/kW) det bästa sättet att avgöra omrörarens effektivitet – ett högt värde innebär att omröraren levererar bra prestanda med lägre energiförbrukning. 

Så förstår du effekt när du jämför omrörare 

Effekten hos en dränkbar omrörare kan definieras på flera sätt, exempelvis genom nominell effekt, tillförd effekt eller märkeffekt: 

  • Tillförd effekt är den energi omröraren använder i drift, vilket är den mest relevanta parametern för att bedöma effektiviteten. Även om två omrörare har samma tillförda effekt kan deras effektivitet variera beroende på propellerdesign och hydraulsystem. 
  • Effektintensitet (kW per kubikmeter vätska) används ibland för att jämföra energiförbrukning per volymenhet men är mindre användbar för att mäta omrörarens faktiska effektivitet i omrörningsarbetet. 

Flygts fokus på dragkraftsprestanda 

Xylems varumärke Flygt var först med att använda dragkraft (N) som huvudparameter för att bedöma bulkflöde och omrörningseffektivitet. Redan 1980 började vi använda dragkraft vid konstruktion av dränkbara omrörare, och sedan 2000 har vi publicerat dragkraftsområden i vår dokumentation för att säkerställa rätt val av omrörare för varje applikation. Flygt bidrog även till att ta fram den internationella standarden ISO 21630:2007, där dragkraft i förhållande till effekt (N/kW) är definierad som den primära parametern för omrörarens effektivitet. 

Baserat på decennier av forskning och över 300 000 installationer världen över har vi utformat våra omrörare för att ge maximal dragkraft med minimal energiförbrukning. Vår ”bananblad”-design, utvecklad för 40 år sedan, har självrengörande propellrar som optimerar förhållandet mellan dragkraft och effekt och, vilket minimerar energiförbrukningen. 

Innovativ energibesparing med Flygts adaptiva omrörare 

Våra adaptiva omrörare är designade för att ge justerbar dragkraft som anpassar sig till tankens specifika behov och undviker överdriven omrörning. Med den högeffektiva IE4-motorn och avancerad styrelektronik kan våra adaptiva omrörare spara upp till 50 % av energiförbrukningen. Samtidigt erbjuder de övervakningsfunktioner i realtid som hjälper till att optimera drift och spara energi. 

Hur mycket dragkraft behöver din applikation? 

Dragkraftsbehovet varierar beroende på tankens form, storlek, vätskans egenskaper och syftet med omrörningen. Med Flygts omfattande sortiment av omrörare får du en lösning med ett överlägset förhållande mellan dragkraft och effekt för just din tankkonfiguration. Våra experter hjälper dig gärna att identifiera den rätta dragkraften för att skapa det mest effektiva bulkflödet. 
 
Kontakta oss för att diskutera vilken lösning som bäst möter dina behov.