It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Tre sätt som Xylems teknik bidrar till att lösa vattenproblemen i Indien

Tre sätt som Xylems teknik bidrar till att lösa vattenproblemen i Indien

Lösningarna gör det möjligt för industrin och kommunerna att hantera utmaningar som vattenbrist, överkomliga vattenpriser, energieffektivitet och efterlevnad av regelverk.

I takt med att vattenutmaningarna eskalerar i Indien skärper Xylem sitt kundfokus och gör det enklare för allmännyttiga företag, kommuner och kommersiella vattenanvändare i hela landet att använda avancerade vattenlösningar. Tidigare i år invigde Xylem India två toppmoderna anläggningar i Vadodara och Chennai. Dessa nya anläggningar kommer att hjälpa fler Xylem-kunder att lära sig mer om innovativa och praktiska vattentekniker och utforska hur de kan utnyttja dem i sina företag och samhällen.

Xylem fortsätter också att leverera bevisade resultat för kommunala och kommersiella vattenoperatörer i hela Indien - och samarbetar med kunderna för att lösa deras svåraste vattenutmaningar. Här är tre berättelser om Xylems lösningar som gör skillnad:

1. Chennai får hjälp att komma i gång med återanvändning av vatten

Staden Chennai står inför en allvarlig vattenbrist på grund av snabb urbanisering, ökande befolkning, oregelbundna regnmönster och stor industriell efterfrågan - särskilt från elektronik-, textil- och tillverkningssektorerna. Stadens grundvattenlager håller på att tömmas på grund av beroendet av grundvatten för att tillgodose industrins växande behov.

För att förhindra detta har Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board (CMWSSB) byggt en anläggning med ett tredje reningssteg för omvänd osmos (TTRO) som kan behandla och återvinna upp till 45 miljoner liter avloppsvatten per dygn. Huvudsyftet med den nya anläggningen är att erbjuda den lokala industrin en alternativ vattenkälla för att skydda färskvattentillgångarna, lätta trycket på stadens vattenförsörjningssystem, minska föroreningarna och säkerställa en jämn försörjning av rent vatten till produktionen hos tillverkare.

Den toppmoderna anläggningen, som byggts av IDE och WABAG, är en av de största och mest tekniskt avancerade anläggningarna för vattenåteranvändning i Indien.

Xylem har tillhandahållit tre tillförlitliga, kemikaliefria och miljövänliga system för ozonering. Med hjälp av de installerade ozoneringslösningarna kan desinficerat vatten distribueras till industriområden utan att några farliga biprodukter sprids ut i vattnet eller miljön, samtidigt som detta besparar samhället 16 miljoner kubikmeter färskvatten per år. Tack vare denna anläggning har Chennai blivit den första staden i Indien att återanvända mer än 20 % av sitt renade avloppsvatten.

2. Indiens serverhallar får hjälp att förbättra sin energi- och kostnadseffektivitet

Xylem India spelar en nyckelroll när det gäller att stödja kommersiella användare av vatten i landet. Xylem samarbetar med många ledande datacenter som är viktiga för Indiens digitala revolution och tillhandahåller våra avancerade och smarta pumplösningar för att hjälpa dem att förbättra energieffektiviteten och hållbarheten.

Ett sådant exempel finns i Mumbai där ett ledande datacenter för molntjänster letade efter energieffektiva pumpar till sitt kylvattensystem för att minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser samt uppnå kostnadsbesparingar. Kunden valde Xylems pumplösning för värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem, som bland annat använder 1510-pumpen med axiellt inlopp, den vertikala GLC-enstegsradpumpen och en hydropneumatisk tryckstegringsenhet med konstant varvtal.

Xylem tillhandahöll också varvtalsregleringsenheten Powersav, som anpassar pumputloppstrycket för en optimerad och förbättrad verkningsgrad, alltefter hur behovet varierar.

Kunden har på så sätt kunnat minska både sin energiförbrukning genom optimerad hydraulisk prestanda och sina koldioxidutsläpp samt sparat in kostnader tack vare ökad pumplivslängd och lägre servicekostnader.

3. En kund inom tillverkningsindustrin ingår partneravtal för att uppfylla efterlevnadskrav

En ledande tillverkare av labbodlade diamanter behövde hjälp att tillgodose behovet av kylvätskecirkulation inom verksamheten i Gujarat, Indien. Diamantformningsprocessen kräver höga temperaturer som kan orsaka överhettning, vilket i sin tur gör att man förlorar kontrollen över tillväxtprocessen och utrustningen skadas. Vätskekylda kylaggregat fyller en viktig uppgift för att temperaturen inne i diamanttillväxtkammaren ska kunna regleras under hela odlingsprocessen.

För att hjälpa kunden att tillgodose detta behov levererade Xylem och vår partner Vatten Technology drygt 130 stycken horisontella Xylem Lowara-flerstegspumpar (eHM-pumpar) med Hydrovar – en intelligent varvtalsregleringsenhet som ger energibesparingar och en effektiv pumpdrift – samt 50 stycken Xylem B&G-pumpar med axiellt inlopp.

Valet av Xylem-pumpar med banbrytande hydraulik och förstklassig verkningsgrad ger en rad fördelar, bland annat en enkel installation, ökad pumplivslängd, optimerad hydraulisk prestanda, kortare servicetid och lägre servicekostnader.

Resultatet: Xylems pumpar har hjälpt kunden att uppfylla sina krav på cirkulation av kylt vatten i anläggningen. Dessutom har pumpens intelligenta styrenhet bidragit till en minskning av anläggningens totala energianvändning med 30 %.

Läs mer om Xylems branschledande vattenlösningar.