Näyttää siltä, että lähtöpaikkasi on United States, mutta sivusto, jolla haluat nykyisen valintasi mukaan käydä, on Finland. Haluatko vaihtaa sivustoa?
The S1-200 is designed to easily connect to standard 1" hoses.
This is equivalent to an inner diameter of 25 mm.
Other hose sizes can be attached via an adapter.
The pump system is shipped with a butterfly hose clamp to connect 1" hoses.