厌氧预处理使城镇达到最终污水排放限值
克雷斯顿是加拿大不列颠哥伦比亚省南部一个约有5000人的城镇。自1959年以来,科卡尼啤酒一直在克雷斯顿的哥伦比亚啤酒厂酿造,现在由安海斯-布希英博拥有。
挑战
克雷斯顿的污水处理设施处理生活和工业污水。哥伦比亚啤酒厂(Columbia Brewery)将污水输送至该镇,该厂进行了大规模扩建,显著增加了污水流量。克雷斯顿没有配备处理啤酒厂产生的大量污水的设备。镇政府官员急于解决这个问题,尤其是因为该啤酒厂是克雷斯顿最大的雇主。克雷斯顿需要一个简单、高效、低维护的污水处理系统。
解决方案
经过该镇顾问的调查,得出结论,厌氧预处理将是提升和扩大产能的最佳方式。经过竞标过程后,克雷斯顿镇选择了低速厌氧ADI-BVF®反应器来处理啤酒厂的隔膜以及生活和废弃活性污泥。啤酒厂污水在一个大容积发酵罐中分流和单独处理,该发酵罐的作用类似于一个大型化粪池。
ADI系统为克雷斯顿镇提供并安装了一个5.4 MG(20460 m3)内衬的盆地厌氧BVF®反应器。该系统的设计污水流量为0.8 mgd(3040 m3/d)。反应器有一个土工膜盖,有助于保持适当的温度、收集沼气和控制气味。厌氧消化过程产生的沼气在热水锅炉中燃烧,为反应器提供热量。最终出水流入现有曝气系统进行抛光。
结果
BVF反应器已经停止了克雷斯顿污水处理厂的超载,并使该镇达到最终污水排放限值。化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)和悬浮固体的平均去除率分别为90%、90%和86%。
沉淀的污泥定期“抽真空”进入压力罐,并从地表以下约6英寸(15厘米)注入附近的田地。这一过程大大降低了肥料成本,使当地农民受益。这位农民将土壤磨成圆盘准备种植,并说污泥具有极好的土壤构建能力。
![]()
提供的污水处理系统ADI系统非常方便用户。软件界面允许电厂操作员和ADI系统协同工作,以监控电厂性能并进行流程更改,尽管相距数千英里。