提供洁净、清澈、无味、只含极少氯副产物和少量细菌的水
在该大使馆,每天大约有一百名职员和官员忙里忙外。对设施进行改造时,对饮用水过滤和消毒系统进行了升级。
挑战
水处理系统应当提供洁净、清澈、无味、只含极少氯副产物和少量细菌(至少减少 99.99%)的水。安装的设备必须对用户友好、简单、紧凑、耐用,只需极少的维护(因为安全访问受到限制)。
不仅如此,还对产品本身以及提供商提出了一些要求。系统提供商必须在水过滤和消毒应用领域拥有 10 年以上的从业经验,并能够提供证明。
解决方案
马来西亚的 Trident Water & Process Technologies 提供了一款 Wallace & Tiernan® 产品——Barrier® S 紫外线消毒装置,它可以充当水处理系统的最后一个环节。该系列的紫外线消毒系统涵盖了多种流量,最高流量为 200 m3/h,并融入了高功率、高密度紫外线灯的最新技术进展。功率额定值介于 45 到 400 W 之间 - 具体情况取决于水质和流量,系统中的灯数量不等。
整套水处理系统还包含一个不锈钢多介质过滤器、一个不锈钢滤芯式深层过滤器和一个高密度不锈钢滤芯式过滤器。整个系统由 Trident Water 和 Evoqua 共同设计,是一个坚固、耐用、经济实惠的解决方案。
Barrier® S 装置于 2015 年 1 月安装。紫外线系统可以持续处理 38.5 m3/h 以上的流量。
"我们与 Evoqua 建立了互惠互利的工作关系,事实证明,此举提升了我们的专业形象,丰富了我们的水处理专业知识。"
Lim Wee-Keong, Technical & O马来西亚的 Trident Water Technology & Engineering Alliance 的技术和运营主管 Lim Wee-Keong 表示perations Director at Trident Water Technology & Engineering Alliance in Malaysia