Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Circulatiepompen

Houd uw HVAC-systeem op zee continu in bedrijf

De centrale verwarming en airconditioning van een boot doen meer dan alleen u koel houden in vochtig zomerweer en warm tijdens de laatste cruise van het seizoen. Uw HVAC-systeem fietst en klimatiseert ook de lucht in uw cabine, waardoor geuren worden verwijderd en schimmel en meeldauw worden voorkomen. 

Xylem biedt een reeks circulatiepompen voor lagedrukcirculatietoepassingen, zoals een verwarmingssysteem voor zeeschepen. Deze compacte circulatiepompen zijn ontworpen voor betrouwbaarheid en gebruiksgemak en kunnen worden gebruikt voor het circuleren van verwarmd koelvloeistofwater uit het recirculerende zoetwatersysteem van een motor door radiatoren in de leefruimtes van het schip. 

De Jabsco magnetische aandrijving borstelloze DC-pompen bieden een uitzonderlijke levensduur en betrouwbaarheid, met motoren die meer dan 10.000 uur meegaan en afdichtingsloze pompkoppen die elke kans op lekkage elimineren. Deze robuuste maar eenvoudige pompen zijn geschikt voor hoge temperaturen en zijn ontworpen voor continu gebruik. 

Voor HVAC-systemen met een hogere capaciteit biedt onze lijn Jabsco Cyclone-circulatiepompen een stille, zeer efficiënte oplossing. De Cyclone is verkrijgbaar in versies met zowel laag als hoog volume en heeft een robuuste roestvrijstalen behuizing, een waaier die verstopping tegengaat en voldoet aan USCG 183.410, ISO 8846 MARINE (Ontstekingsbescherming) en ISO 8849 MARINE (Bilge Pump Standard).