It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Contrôle de la corrosion des égouts

Prévenez la corrosion des égouts induite par les microbes (MIC) et protégez votre infrastructure

La corrosion induite microbienne (CMI) dans les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées est un problème grave et continu aux États-Unis. En plus du coût direct de remplacement des infrastructures corrodées, il existe des coûts cachés en temps perdu et en main-d’œuvre qui sont détournés vers les activités d’urgence et de réparation. Il existe également des dangers associés aux fuites des canalisations d'égout et aux effondrements des rues. 

La chimie de la corrosion

Le sulfure d'hydrogène est un composé naturel présent dans les systèmes d'égouts. Dans des conditions acides ou turbulentes, le sulfure d'hydrogène est libéré des eaux usées sous forme de gaz. Les bactéries Thiobacillus présentes dans le système oxydent le gaz pour former de l’acide sulfurique, qui corrode les canalisations d’égout et affaiblit les structures en béton, réduisant ainsi la durée de vie de votre système de traitement des eaux usées. 

Facteurs affectant le taux de corrosion

Il existe plusieurs facteurs dans les systèmes d’égout qui affectent la formation de sulfure d’hydrogène, et donc la vitesse de corrosion. Ces facteurs sont généralement basés sur la conception du système de collecte ou les caractéristiques des eaux usées. 

Considérations sur la conception du système 

  • Forcer la longueur et le diamètre de la conduite principale 
  • Temps de rétention hydraulique 
  • Schémas de débit quotidien 
  • Turbulence 
  • Topographie 
  • Emplacement 

Caractéristiques des eaux usées 

  • Heure du jour et saison 
  • pH des eaux usées 
  • Température 
  • Demande biochimique en oxygène (DBO) 
  • Concentration en sulfates 
  • Débit 

 Comment prévenir la corrosion induite par les microbes

La bonne nouvelle, c’est qu’en mettant à jour votre schéma de traitement au sulfure d’hydrogène, vous pouvez prévenir efficacement la CMI dans votre système d’égout, tout en éliminant les odeurs.  

Xylem dispose d’une gamme complète de solutions de pointe et de l’expertise nécessaire pour protéger l’infrastructure de votre système de traitement des eaux usées. Nous pouvons adapter n’importe quel programme pour répondre aux besoins de votre application en matière de prévention de la corrosion afin de maximiser la durée de vie de votre système de collecte.

 

L’acide sulfurique accélère la corrosion dans les canalisations d’égout et les structures en béton